Üretkenliği artırmak ve duruş süresini en aza indirmek için sürekli baskı altında mısınız? Yalnız değilsiniz. İster teknik desteğe ister sahada mühendislikle ilgili yardıma ister çalışan eğitimine ihtiyaç duyun, size destek olabiliriz. Veri odaklı, sonuçlara dayalı endüstriyel bakım hizmetlerimiz, üretkenliği en üst seviyeye çıkarmanıza, operasyon risklerini en aza indirmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için size özel destek sunabilir.
Neden Rockwell Automation Hizmetleri?
Size Uygun Hale Getirilen Hizmetler Özel İhtiyaçlarınızı İstediğiniz Zaman İstediğiniz Yerde Karşılayabilir
Önünüzdeki zorluk ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilebilecek bir hizmet veya hizmet kombinasyonu sunabiliriz. Ortalama 13 yıllık deneyime sahip 3.400 mühendisimiz ve proje yöneticimiz farklı sektörlerde kapsamlı uzmanlığa sahiptir. 80’den fazla ülkedeki müşterimizle riskleri en aza indirmeleri, üretkenliği artırmaları ve daha fazlası için çalışıyoruz. Şu konularda bize güvenebilirsiniz:
- Fabrikada eğitim görmüş saha hizmet uzmanlarımızdan oluşan küresel ağımız
- ISO onaylı onarım merkezleri
- IACET tarafından tanınan eğitim merkezleri
- Sertifikalı teknik telefon desteği merkezleri ve çevrimiçi araçlar
Dayanıklı, Güvenli Bir Ağ Altyapısıyla Çalışma Süresini Artırın
Altyapınız işletmenizin belkemiğidir ve IT ve otomasyon alanındaki uzmanlığımız, IT ortamınızı değerlendirmenize, tasarlamanıza, uygulamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Sanal altyapı, ağlar ve siber güvenlik konusunda yardıma mı ihtiyaç duyuyorsunuz? İster tek bir tesis ister bir işletme olun hizmetler, yakınsama yolculuğunuzun neresinde olduğunuza bakmadan küresel olarak istikrarlı bir yaklaşımla size uygun şekilde ölçeklendirilir.
Güvenlik Uyumluluğu Sayesinde Riski Azaltın
Güvenliğin üretkenlik üzerinde bir yük yaratması şart değildir. Küresel güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmeler sonucunda üretim güvenliği, üretkenliği optimize eden güçlü bir araç haline gelmiştir. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetimini geliştirmenize ve yaralanmaları azaltmanıza yardımcı olabilir. Sizinle birlikte çalışarak bir yandan çalışan ve varlık üretkenliğini optimize edebilir, diğer yandan güvenliği iyileştirmenin ve riskleri azaltmanın yollarını bulabiliriz.