Loading

Endüstriyel Siber Güvenlik

Tesisten İşletmeye Güvenlik Çözümleri
Main Image
Endüstriyel Siber Güvenlik
Tesisten İşletmeye Güvenlik Çözümleri
Siber Güvenlik
  • Tavsiye Raporları ve Destek
  • Endüstriyel Siber Güvenlik Hizmetleri
  • Ürünler ve Çözümler

Yalnızca ağ güvenliğinden ibaret olmayan kapsamlı bir yaklaşımla endüstriyel güvenlik ve çözümler sunuyoruz. Karmaşık otomasyon çözümlerinizin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyoruz. Endüstriyel güvenlik çözümlerimiz, operasyonlarda ICS güvenliğini etkili bir şekilde değerlendirmenize, uygulamanıza ve korumanıza yardımcı olacaktır. Kurumsal bağlantıdan yararlanan dönüşümsel teknolojileri hayata geçiriyoruz. Sürekli olarak değişen güvenlik altyapılarının neden olduğu artan riskleri yönetmenize yardımcı olacak bir ortağa ihtiyacınız vardır. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için güvenebileceğiniz ve şeffaf bir yaklaşımı benimseyen bir ortağa ihtiyacınız vardır.


Güvenlik Hizmetleri
Main Image
Güvenlik Hizmetleri

Çözümlerin tasarlanmasına, uygulanmasına ve yönetilmesine yardımcı olan saha danışmanlık hizmetleri.

Uzmanlara Ulaşın
Ürünler ve Çözümler
Main Image
Ürünler ve Çözümler

Ağ güvenliği, içerik koruma, müdahale tespiti ve erişim kontrolü çözümleri.

Çözümleri Keşfedin
Danışmanlık ve Destek
Main Image
Danışmanlık ve Destek

Eklenti yönetimi, abonelik lisansları ve tavsiye raporları ile güncelliğinizi koruyun.

Sistemlerinizi Koruyun

Daha Güvenli bir Endüstriyel Kontrol Sistemi Oluşturun

Tehditleri Kapsamlı bir Güvenlik Yaklaşımıyla Yönetin

Tümüyle ağ bağlantılı bir yapıya sahip olan işletmeler, endüstriyel güvenlik için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Bu yaklaşım; çalışanları, prosesleri ve teknoloji ilişkili riskleri ele alan politikalar ile prosedürler içerir. Karmaşık ve birbirine bağlı yapıda olan bir sistemin zorlukları da vardır. Olası riskleri anlamak ve endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinize yönelik güvenlik özelliklerini hayata geçirmeye başlamak kritik bir öneme sahiptir.

Endüstriyel varlıklar için, hem dahili hem harici güvenlik tehditlerinin ele alındığı derinlemesine savunmayı benimseyen bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç vardır. Derinlemesine savunmayı benimseyen güvenlik mimarisi, tek bir noktadan korunan sistemlerin alt edilebileceği ilkesini temel alır. Bu yaklaşım; savunma için fiziksel, elektronik ve yöntemsel katmanlar kullanır ve farklı risk türlerini ele alan kontroller uygular.

Olası tehditleri yönetmenize ve ihtiyaçlarınızı karşılayan daha güvenli bir endüstriyel kontrol sistemi oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Kontrol sistemlerinde endüstriyel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, riskleri azaltmak ve çalışma süresini uzatmak için benzersiz olanaklara ve uzmanlığa sahibiz.

Endüstriyel Güvenlik Çözümleri E-Kitabı
Main Image
Teknik Rapor
Endüstriyel Güvenlik Çözümleri E-Kitabı

Tesis ve işletme çapında daha güvenli ortamlar oluşturma.

Hemen İndirin
Loading
Stratix 5950 Security Appliance in Action
Main Image
Overview
Stratix 5950 Security Appliance in Action

The Stratix® 5950 security appliance combines several enhanced security functions into a single appliance to help protect your industrial automation infrastructure. Watch this video to see this in action.

Watch Now
Tehdit Tespit Hizmetleri
Main Image
Broşür
Tehdit Tespit Hizmetleri

Endüstriyel varlıklarınıza yönelik siber güvenlik risklerini tanımlamak ve üretken kalmanızı sağlayacak çözümler bulmak için çalışıyoruz.

Hemen İndirin

Standartlar ve Araştırma Etkileşimi

İş Birliği Sayesinde Sürekli Geliştirme

Endüstriyel ortamlara yönelik daha güvenli ve sağlam ürünler geliştirmek için iş ortaklarımızla ve araştırma kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Ürünlerimizin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmak amacıyla Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü ISA/IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalanmıştır. Topluluğun tamamıyla iletişim kurmak ve hassasiyetler belirlendikçe onları haberdar etmek için ICS-CERT gibi ulusal müdahale kuruluşlarıyla çalışıyoruz.

CS Yönetimi Sertifikasını İnceleyin (ISA/IEC 62443)

Güvenlik Seviyenizi Değerlendirin
Güvenlik Tehditlerini ve Bunları Nasıl Azaltacağınızı Anlayın

Risklere karşı sahip olduğunuz güncel endüstriyel güvenlik seviyenizi diğerleriyle karşılaştırmak için bu Güvenlik Değerlendirme Aracını kullanın. Kendinizi sektörlerinizdeki diğer kuruluşlarla karşılaştırabilir ve olası güvenlik risklerini azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri belirlemeye başlayabilirsiniz.

Güvenlik Riskinizi Değerlendirin

Güvenilir ve Şeffaf

Ürün Güvenliğini İyileştirme ve Riskleri Yönetmek İçin Müşterilerle Ortaklık Kurma

Ürünlerimizin ve müşterilerimizin güvenliğini ciddiye alıyoruz. Ürün güvenlik açıkları bildirildiğinde, Rockwell Automation Ürün Güvenliği Olay Müdahale Ekibi (RA PSIRT) tarafından güvenlik açığı yönetimi süreci başlatılır. Bu süreç Güvenlik Açıklarını Düzeltilmesi ve İfşası ile ilgili olarak yürürlükte olan IEC 29147 ve 30111 ile uyumludur. RA PSIRT, sorumlu ifşa uygulamalarına verdiği güçlü desteğin bir parçası olarak, doğrulanmış güvenlik açığı raporlarını belirlemek ve çözmek için harici araştırma kuruluşlarıyla aktif şekilde birlikte çalışır. Açıkları azaltıcı etkisi olan eylemlerin kullanıma sunulmasıyla birlikte, bir güvenlik danışma belgesinin yayımlanması ile ilgili çalışmaları geliştirir ve koordine eder. Bu danışma belgesinde, daha geniş bir endüstriyel toplulukla iletişim kurmamıza ve onları bilgilendirmemize yardımcı olan araştırma kuruluşu ve/veya ulusal müdahale kuruluşlarını (ICS-CERT gibi) yer alır.

Güvenilir ve Şeffaf modelimiz, endüstriyel alandaki güvenlik farkındalığını artırmaya çalışır. Müşterileri, güvenlik yapılarını iyileştirmek için atacakları adımlar hakkında bilinçli kararlar almaya teşvik eder.

Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü Modeli
Main Image
Broşür
Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü Modeli

Bilgilerin gerçek zamanlı olarak kullanılabilir olduğu, üretkenliği optimize eden ve maliyetleri azaltan tümüyle entegre bir çalışma ortamı sunma.

Hemen İndirin

Ürün Sağlayıcısı TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-1 Sertifikası

Siber Güvenlik Yönetimi Sertifikası (ISA/IEC 62443-4-1), tasarım proseslerimize yönelik Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsünün uygulanması yoluyla güvenli ürün geliştirme gereksinimlerini güçlendirir.

ISA/IEC 62443-4-1 Sertifikasını İnceleyin

ControlLogix 5580 Ürün Ailesi TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2 Sertifikası

Yeni geliştirilen Allen-Bradley ControlLogix 5580 kontrol cihazı, günümüzün en sağlam kontrol sistemi güvenliği standardı olan TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2 ile uyumlu olduğu onaylanan dünyadaki ilk kontrol cihazıdır. Standart, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemi bileşenlerine yönelik teknik güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

ISA/IEC 62443-4-2 Sertifikasını İnceleyin

Sistem Entegratörü TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-2-4 Sertifikası

Rockwell Automation, otomasyon çözümlerinin entegrasyonu, tasarımı ve konuşlandırılması ile ilgili hizmetler sunan bir hizmet sağlayıcı olarak sertifika (ISA/IEC 62443-2-4) almıştır. Standart, endüstriyel otomasyon ve kontrol hizmeti sağlayıcılarına yönelik güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

ISA/IEC 62443-2-4 Sertifikasını İnceleyin

Güvenlik Görev Ekibi PGP Ortak Anahtarı
Main Image
Kod
Güvenlik Görev Ekibi PGP Ortak Anahtarı

PGP Ortak Anahtar Bloğumuzu kullanarak bizimle güvenli bir şekilde iletişim kurun.

Hemen İndirin

Güvenlikle İlgili Endişeleriniz Mi Var?

Daha büyük sistemlerde kullanılan Rockwell Automation ürünleriyle ilgili endişelerinizi gidermek veya sorunlarınızı bildirmek için secure@ra.rockwell.com adresinden bize başvurun. PGP Ortak Anahtar Bloğumuzu kullanarak bizimle güvenli bir şekilde iletişim kurun.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right