Endüstriyel Akıllı Cihazlar
Allen-Bradley Akıllı Cihazları, daha düşük toplam maliyete yeni verimli özellikler elde edilmesini sağlayan entegre ve ölçeklenebilir çözümlerdir.
Akıllı Cihazlar, daha akıllı üretime izin vererek daha akıllı makinelerde ürün kalitesinin artırılmasına, duruş süresinin azaltılmasına ve yatırımınızın gelecekteki değişikliklerden etkilenmemesine yardımcı olur.
Akıllı Güvenlik daha akıllı makineler ve donanımlar sunar
Güvenliğin gücünden ve operasyonel verilerden faydalanarak güvenlik yönetmeliklerine uygunluk ve performans önemli ölçüde iyileştirilebilir. Emniyet sistemi verilerine erişim ve bunun anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, artan makine verimi ile sonuçlanır ve duruş süresini minimum düzeye indirir.
Daha fazla tanılama verilerini almak için geleneksel emniyet cihazları için daha karmaşık kablo bağlantı çözümleri gerekir. Akıllı Güvenlik çözümüyle, daha fazla tanılama verisine erişebilir ve kablo bağlantısı sisteminizi basitleştirebilirsiniz.
Entegre bir Akıllı Güvenlik çözümü, makinenin veya üretim hattının durumu hakkında kapsamlı bir resim çizmek için gereken tüm verileri sağlar.
Güvenli çalışmayla ilgili zorluklar
İşçi davranışları
- Operatörlerin, kötü tasarlanan emniyet sistemlerini atlaması
- Prosedür ile ilgili anormallikleri dikkate almayan sistemler
- Standart işletim prosedürlerine uyulmaması
Gelişen personel
- Dünya genelinde çoğu personelle ilgili güvenlik sorunları değişebiliyor
- Emekliliğe yaklaşan yaşlı işçiler daha yüksek kas-iskelet yaralanma riskine sahiptir
- Daha genç ve daha az deneyimli işçiler, daha fazla yaralanmaya maruz kalır
Makine duruş süresi
- Sıkışma, yanlış besleme, ayarlama ve bakım nedeniyle duruş süresi
- Duruş süresi bilgisinin minimum görünürlüğü
- Duruş süresi sorunları ile ilgili bağlam olmaması (işçi etkileşimi, makine arızası, vardiya modeli)
- Sorunları çözmek için sınırlı bilgi
Mevzuata uygunluk
- Sektör standartlarına uyum zorlu olabilir
- Onaylı emniyet sistemlerinin belgelenmesi ve raporlanması zorlu olabilir
Veri yönetimi
- Eski veri toplama ve raporlama yöntemlerine güvenmeye devam etme
- Güvenlik verileri, çoğunlukla muayene, uygunluk kayıtları, olay raporlama, eğitim ve diğer süreçler için manuel olarak girilir
- Verilerin saklandığı sistemler, genellikle üretim hattı sistemlerine bağlı değildir.
İş yerinde Akıllı Güvenlik
Gerçek zamanlı verilere erişim ve sorunsuz bağlantı, üretim ortamını dönüştürüyor. Akıllı özellikler, son kullanıcıların yeni verimli özellikler kazanmasına, ürün kalitesini geliştirmesine ve operasyonları daha uyumlu hale getirmesine olanak verir. Akıllı Güvenlik, makine düzenlerinin ve güvenlik kontrollerinin standart hale getirilmesine yardımcı olur. Bu sistemler, sıkıntı yaratan duruş sürelerinden daha az etkilenir ve üretkenliğin artırılmasına ve karlılığın yükseltilmesine yardımcı olabilir.
Akıllı Güvenlik cihazları
Akıllı Güvenlik çözümleri tasarım ortamınız, görselleştirme sisteminiz, bilgi yazılımınız ve GuardLogix® Programlanabilir Otomasyon Kontrolörleri için ayrıntılı tanılama verileri sunar. Böylece Akıllı Üretim için Akıllı Makinelere olanak verir, verimliliğin artırılmasına ve duruş süresinin minimum düzeye indirilmesine yardımcı olur ve toplam maliyeti azaltır.
Akıllı Güvenlik, Akıllı Üretim için Akıllı Makineler sağlar
Akıllı Güvenlik cihazlarını içeren bir çözüm, güvenlik uzmanlarının güvenliği izleyip yönetme biçimini dönüştürür. Rockwell Automation, emniyet gereksinimlerini karşılayacak eksiksiz Akıllı Güvenlik çözümü sağlar ve bu çözümde giriş cihazları, emniyet lojiği ve emniyet çıkış cihazları yer alır.
Akıllı Güvenlik Çözümünün faydaları
Çalışan davranışları ve uygunluk hakkında daha çok şey öğrenin
Güvenlik bilgilerinin Çevre Sağlığı ve Emniyeti yönetim sistemine uygulanması ile politikalar ve işletim prosedürleri arasındaki günlük farklılıklar tespit edilebilir.
Gelişmiş güvenlik
İnsanların, ekipmanların ve çalışma yerlerinin bağlanması, işçi ve çevre güvenliğinin artırılmasında uzaktan erişim, operasyonların görünürlüğü, işçi konumu ve mobil aygıtlar ile bilgi gönderme gibi yeni fırsatlar oluşturur
Güvenlikle ilgili daha az duruş süresi
Emniyet sistemi performansı ve duruşlar ile ilgili daha iyi görünebilirlik, kapanmaların temel nedeninin belirlenmesine yardımcı olabilir. Güvenlik ve üretim verileri, ayrıca güvenlikle ilgili kapanmaların sıklığının, süresinin ve konumunun anlaşılması için birlikte kullanılabilir.
Uygunluğu artırın
Uygunluk ve raporlama amacıyla gerekli olan güvenlik verileri, günümüzde genellikle zaman alıcı, hataya eğilimli manuel denetimlerle toplanır. Denetim işlevlerinin HMI ve kontrol cihazına entegre edilmesiyle, organizasyonlar denetim sürecini otomatikleştirip hızlandırabilir, personelin diğer önceliklere odaklanması ve hataların azaltılmasına yardımcı olabilir.
Uygulama Senaryosu 1/5
Akıllı Güvenlikle uzaktan arıza bulma
EtherNet/IP üzerinden bildirilen emniyet cihazı performansı
Geçmiş verilerden elde edilen önleyici bakım rutinleri
EtherNet/IP ağı, standart ve güvenlik verilerinin bağımsız cihaz çalışmasıyla elde edilmesini sağlar
Kablo bağlantısını ve sistem karmaşıklığını basitleştirir
Cihazın çalışması ile ilgili tüm zaman damgalı veriler FactoryTalk® Historian’da bulunur
Uygulama Senaryosu 2/5
EtherNet/IP ağı üzerinden güvenli erişim talebi
Değiştirilmemiş standart ethernet üzerinden kontrol edilen koruyucu pozisyonu, kilit durumu ve erişim talebi (EtherNet/IP üzerinden güvenlik)
Erişim talebi ile ilgili geçmiş verileri uygulama ayarlamaları için kullanılabilir
Standart ve emniyet kontrolü için basitleştirilmiş ağ yapısı
Studio 5000®’deki Ek Profil (AOP) basitleştirilmiş kurulum ve izleme sağlar
Koruma kapısı konumu ve koruma kilidi durumu için göstergeler ayrıca verilir
Uygulama Senaryosu 3/5
Akıllı Güvenlik verilerinden makine çalışma zamanı
Bağımsız olarak tespit edilen erişim noktalarından makineye erişim sıklığı Akıllı Güvenlik ile kullanılabilir
Akıllı Güvenlik, verilerin bağımsız cihaz çalışmasında yakalanmasına olanak verir
Kablo bağlantısını ve sistem karmaşıklığını basitleştirir
Akıllı Güvenlik, mevcut emniyet cihazlarınızla birlikte kullanılabilir
Erişim talebi ile ilgili geçmiş verileri, uygulama ayarlamaları için kullanılabilir
Uygulama Senaryosu 4/5
Akıllı Güvenlik çözümüyle önleyici bakım
Akıllı Güvenlik, cihaz kullanımına veya yaşına göre önleyici bakım prosedürlerinin benimsenmesine olanak verir
Akıllı Güvenlik, verilerin bağımsız cihaz çalışmasında yakalanmasına olanak verir
Kablo bağlantısını ve sistem karmaşıklığını basitleştirir
Akıllı Güvenlik, mevcut emniyet cihazlarınızla birlikte kullanılabilir
Erişim talebi ile ilgili geçmiş verileri, uygulama ayarlamaları için kullanılabilir
Uygulama Senaryosu 5/5
Akıllı Güvenlik çözümüyle duruş süresini azaltın
Akıllı Güvenlik çözümü, uyarı ve tanılama bilgileri ile üretim çalışma zamanına yardımcı olur
Düşük sistem karmaşıklığı, daha basit bakım ve değişim esnekliği sağlar
Sorunların önlenmesi için proaktif bakım planlanabilir
Bağımsız emniyet cihazları ile ilgili geçmiş veriler, uygulama ayarlamaları için kullanılabilir
Emniyet gereksinimleriniz için 3 sütunlu destek
Birinci sütun
Doğru ürünler
Rockwell Automation, bir makine emniyeti çözümleri tedarikçisinin sahip olabileceği en geniş portföye sahiptir ve bir emniyet sisteminin üç bölümünün tamamını sağlayabilir.
Emniyet girişi cihazları
• Varlık algılama emniyet cihazları
• Emniyet kilidi anahtarları
• Acil durdurma ve trip cihazları
• Operatör arayüzü
Emniyet lojiği kontrol cihazları
• Emniyet röleleri
• Konfigüre edilebilir emniyet rölesi
• Entegre emniyet kontrol cihazları
• Emniyet giriş/çıkış cihazları
Güvenlik aktüatörleri
• Emniyet kontaktörleri
• PowerFlex® AC sürücüler
• Kinetix® integrated motion
Bağlantı sistemleri/ağlar
• ‘Quick connect’ bağlantı sistemleri
• EtherNet/IP üzerinden güvenlik
• GuardLink™ bağlantı teknolojisi
Emniyet gereksinimleriniz için 3 sütunlu destek
İkinci sütun
Doğru kişiler
Hem Rockwell Automation’dan hem de makine emniyeti onaylı ‘Tanınmış Sistem Entegratörü’ ortaklarından geniş bir yelpazede emniyet hizmeti ve desteği temin edilebilir.
TÜV Rheinland onaylı makine emniyeti kursları
Eğitim alan kişilerin emniyet gereksinimlerini ve uygunluğu anlamasını sağlayan sektör standardı TÜV Rheinland Sertifikasına yönelik personel eğitiminin verilmesine yardımcı olur.Risk Değerlendirme Hizmeti
Rockwell Automation’dan gelen danışmanlardan ve ortaklardan oluşan global güvenlik takımı, son kullanıcı entegratörlerine ve OEM’lere bir koruma projesinin herhangi bir adımında yardımcı olabilir. Yaralanma riskini azaltmak ve üretkenliği artırmak için emniyet standartlarına uyum
Eğitimli personel ve ortaklar
Rockwell Automation’da TÜV Rheinland makine emniyeti yeterliliği vardır. Sizi desteklemek amacıyla çalışanlarından ve ortaklarından bunu talep etmektedir. Sahip oldukları bilgiden şimdi faydalanın.
Otomasyon ve güvenlik bilgisi
Rockwell Automation ile ortaklık kurarak yalnızca güvenliği değil otomasyon ve güvenliği anlayan kişilerin desteğini ve uzmanlığını kazanırsınız.
Emniyet gereksinimleriniz için 3 sütunlu destek
Üçüncü sütun
Doğru araçlar
Emniyet standartlarına uyumu destekleyen geniş araç yelpazesi, yaralanma riskini azaltır ve verimliliği artırır.
Safety Automation Builder
Makine emniyeti tasarımını ve doğrulamasını kolaylaştırmaya yardımcı olurken zaman ve maliyet azaltmak için ÜCRETSİZ yazılım aracı RASWin Risk Değerlendirme Yazılımı ile entegrasyon, Fonksiyonel Güvenlik Kullanım Süresini istikrarlı, güvenilir ve belgelenmiş bir şekilde yönetmenizi sağlar.SISTEMA entegrasyonu
SISTEMA aracı, (EN) ISO 13849-1’de belirtilen ulaşılan Performans Seviyesinin hesaplamasını otomatikleştirir. Verilere, SISTEMA hesaplama aracı ile kullanılacak şekilde erişilebilir.
• Tasarım aşamasındaki kullanıcılara yardım eder
• Kapsamlı Rockwell Automation veritabanı
Ön Mühendisliği Yapılmış Emniyet Fonksiyonları
Makine güvenliği, güvenlik fonksiyonu bloklarını birleştirerek geliştirilebilir. Önceden tasarlanmış emniyet fonksiyonları, (EN) ISO 13849-1’de genel hatlarıyla belirtildiği üzere SISTEMA Performans Seviyesi ile birlikte gelir.
• Tasarım sürelerini azaltır
• Kurulum, kablo bağlantısı, yapılandırma ve doğrulama bilgilerini içerir
• Eksiksiz malzeme listesi
Hızlandırıcı Araç Setleri
Güvenlik sistemlerinin hızlı bir şekilde geliştirilip konuşlandırılmasında yardımcı olmak amacıyla, kullanımı kolay sistem tasarımı, programlama ve tanılama araçları.
• Tasarım süresini ve riskini azaltır
Bugün Akıllı Güvenlik çözümünü benimseyin
Allen‑Bradley® Guardmaster® akıllı emniyet cihazlarında GuardLink teknolojisi vardır ve gerekli bilgileri, gelişmiş işlevleri ve esnekliği sunar. Bu teknoloji, güvenliğin gelişmesine ve makine ile tesis genelindeki verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.
GuardLink teknolojisinin etkin olduğu cihazlar sadece GuardLink’in etkin olduğu bağlantı kapağıyla erişilebilen gelişmiş özellikler ve tanılama sunar. GuardLink teknolojisinin faydaları arasında şunlar yer alır:
• Gerçek zamanlı, bağlamsal bilgi ve sensör sağlığı verileri arıza bulmayı ciddi düzeyde geliştirir
• Otomatik Cihaz Sıfırlama (ADR)
• Rockwell Automation EtherNet/IP™mimarisi ile kusursuz entegrasyon