Loading

Endüstriyel Akıllı Cihazlar

Makinelerinizi ve Donanımlarınızı Daha Akıllı Hale Getirin

Endüstriyel Akıllı Cihazlar

Üretim ve makine bilgisine daha fazla gereksinim duyulduğunda, endüstriyel akıllı cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı cihazlar, akıllı makineler için ayrılmaz bileşenlerdir ve operasyonel verileri yakalamanın ilk adımıdır. Bu akıllı cihazlar, daha akıllı ve daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.


Endüstriyel Akıllı Cihazların Değeri

Endüstriyel akıllı cihazların makine ve donanımlarınızın daha üretken olmasını nasıl sağlayabileceğini bilmek ister misiniz? Daha fazla bilgi erişimli olması gereken üretim hatlarınız var mı? Keşfedeceğiniz bir sonraki adım endüstriyel akıllı cihazların uygulanması olabilir.


Akıllı Sensörler

Akıllı sensörler, farklı verileri uygulanabilir bilgi akışlarında birleştirmenizi sağlar ve dilediğiniz yerden gerçek zamanlı olarak varlıkların izlenip optimize edilmesine olanak tanır. Akıllı sensör portföyümüz, The Connected Enterprise için ham veri sağlayan entegre kontrol ve bilgilerin temelidir.


Akıllı Güvenlik

Akıllı güvenlik cihazları The Connected Enterprise için ham veri sağlarken çalışanlarınızın, makinelerinizin ve proseslerinizin korunmasını sağlar. Bunun için varlıkların herhangi bir yerden gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve optimize edilmesine olanak veren üretim hattı güvenlik verilerini eyleme dönüştürülebilir bilgi akışına çevirmenizi sağlar.


Akıllı Motor Kontrolü

Verimli motorlar, performansı belirler ve motor arızalarının etkisi çok önemli olabilir. Akıllı motor kontrol cihazlarıyla, entegre, veri odaklı bir yaklaşımı benimseyerek üretkenliği artırabilir ve motor arızalarından kaçınabilirsiniz.

Akıllı ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin:


Akıllı İzleme

Akıllı izleme ürünlerimiz üretim hattınızın üretken ve verimli bir şekilde çalışmasını sürdürmenizi sağlar. Olası donanım arızalarını meydana gelmeden önce tespit ederek ve enerji kullanımını izleyerek otomasyon kontrol sisteminizi makine koruması ile genişletebilirsiniz.


Kontrol Sistemi Entegrasyonu

Akıllı Allen-Bradley® cihazlarınızı Logix kontrol sistemine entegre edin. Akıllı motor kontrolü teknolojisini kontrol sisteminizle birleştirdiğinizde elde ettiğiniz bu gerçek zamanlı bilgilere erişim, bilginin operasyonlarınızın geneline yayılmasına yardımcı olur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz