Loading

Ölçeklenebilir Hesaplama

Uç Hesaplama ile Makinelerinizden ve Ekipmanlarınızdan Çok Daha Fazlasını Alın

Ölçeklenebilir Hesaplama

Operasyonları geliştirmek için verilerinizi hızlıca analiz etmeniz gerekir. Fakat, karar verirken verilerden ne kadar uzakta iseniz veriler o kadar az değerli hale gelir. Bilgi işlem donanımımız makinelerinizdeki verilere erişmenize olanak verir.


Ölçeklenebilir Hesaplamanın Değerini Keşfedin

Daha Hızlı ve Daha Fazla Bilgiye Dayalı Kararlar Verin

Veriler akıllı cihazlarda, makinelerde ve üretim hattı boyunca bulunur. Kararlar verilirken verilere ne kadar yakın olursanız, veriler o kadar değerli hale gelir. Artık verimliliği üretim prosesinde gerçek zamanlı olarak artırabilirsiniz. İşte bu yüzden farklı cihazlarda hesaplama işlevselliğini entegre ettik. Bu işlevsellik, karar verileceği zaman makinelerinizden ve makine üzerindeki ekipmanlarınızdan daha fazlasını almanıza yardımcı olur.

Ölçeklenebilir hesaplama hakkında daha fazlasını keşfetmek için videoyu izleyin.


Uç Hesaplama ile Akıllı Makinelerinizi Yeniden Tasarlayın

Uç hesaplama, makine ve bilgisayar veya sunucu hesaplama varlığı arasındaki kabloyu (veya kablosuz bağlantıyı) keser. Peki, nasıl? Kontrol ve hesaplama donanımını tek bir platformda birleştirerek. Bu özelliğin daha akıllı, daha güvenli ve daha yetenekli makineler oluşturulmasına nasıl yardım edeceğini öğrenin.


Uç Veriler Çevik Karar Vermeyi Nasıl Hızlandırır?

Veriler akıllı cihazlarda, makinelerde ve üretim hattı boyunca bulunur. Kararlar verilirken verilere ne kadar yakın olursanız, veriler o kadar değerli hale gelir. Artık verimliliği üretim prosesinde gerçek zamanlı olarak artırabilirsiniz. İşte bu yüzden farklı cihazlarda hesaplama işlevselliğini entegre ettik. Bu işlevsellik, karar verileceği zaman makinelerinizden ve makine üzerindeki ekipmanlarınızdan daha fazlasını almanıza yardımcı olur.


Ölçeklenebilir Hesaplama Portföyü

Ölçeklenebilir hesaplama teknolojisi, yeni bir yüksek performanslı makine üretmekten kapasite ve verimliliğinizin geliştirilmesine kadar üretim gereksinimleriniz ne olursa olsun verilere daha yakın olma gücü verir. Portföy şunları içerir:

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz