Loading

Tasarım ve Yapılandırma Yazılımı

Yapılandırın. Programlayın. Görselleştirin.

Main Image

Connected Components Workbench™ yazılımı ile pek çok sektörde bağımsız makine gelişimini basitleştirin. Integrated Architecture® sistemimizin parçası olarak, Connected Components Workbench yazılımımız, cihaz yapılandırma, kontrol cihazı programlama ve İnsan Makine Arayüzü (HMI) düzenleyici ile entegrasyon olanağı sunar. Bu yazılım, ilk makine geliştirme süresini ve maliyetini azaltmaya yardımcı olur.


Connected Components Workbench Yazılımı Hakkında Bilgi Alın

Yazılımımız kendini kanıtlamış Rockwell Automation ve Microsoft Visual Studio teknolojisine dayanarak geliştirilmiştir.

Connected Components Workbench yazılımımızın özellikleri şöyledir:

  • Yapılandırması kolaydır – Tek bir yazılım paketi sayesinde ilk makine geliştirme süresi ve maliyet azalır
  • Programlanması kolaydır – Programlama sürecini örnek kod ve kullanıcı tanımlı fonksiyon blokları ile basitleştirin
  • Görselleştirmesi kolaydır – HMI etiketleri oluştururken doğrudan Micro800™ kontrol cihazı değişkenlerini referans alın

Son Yazılım Sürümüne Genel Bakış

Gelişmiş kullanıcı memnuniyeti

  • RSLogix 500® ve Studio 5000 Logix Designer® yazılımındaki gibi iş akışlarını kullanarak, merdiven basamaklarını girip düzenleyin ve Micro800 kontrol cihazı programlama süresini kısaltın
  • Talimat Araç Çubuğunu kullanarak talimatları kolayca arayıp ekleyin
  • Kopyala-yapıştır ile Connected Components Workbench ve Studio 5000 Logix Designer yazılımı arasında kod paylaşın
  • Varsayılan IEC ve Logix temaları arasında talimat adlarını değiştirerek tercih ettiğiniz ortamı programlayın

Simülatör ortamı

  • Micro800 Simülatör kullanarak kontrollü bir ortamda uygulama programını tasarlayıp hata ayıklayın

Gerçek zamanlı veri

  • PowerFlex® Sürücüler ve Micro800 eğilimi ile verileri gerçek zamanlı olarak yakalayın, görüntüleyin ve analiz edin

Gelişmiş animasyon özelliği

  • PanelView™ 800 DesignStation ile basit nesne animasyonunu gerçekleştirin

Windows İşletim Sistemi Gereksinimleri

Minimum Donanım Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5 Standard Power işlemci (i5-3xxx) veya eşdeğeri
  • RAM: 8 GB
  • Sabit Disk Alanı: 20 GB kullanılabilir
  • Optik Sürücü: DVD-ROM
  • İşaretleme Cihazı: Herhangi bir Microsoft Windows® uyumlu işaretleme cihazı

Desteklenen İşletim Sistemi - Test Edilen Sürümler

  • Windows 10* - 32 bit ve 64 bit
  • Windows Server 2016* - 64 bit
  • Windows 8.1* - 32 bit ve 64 bit
  • Windows Server 2012 R2* - 64 bit
  • Windows Server 2012* - 64 bit
  • Windows 7 SP1 - 32 bit ve 64 bit
  • Windows Server 2008 R2 SP1 - 64 bit

*bunun için .NET Framework 3.5 SP1’in yüklenmesi gerekir


Yazılım İndirme

  • Hem Standart hem de Geliştirici Sürümleri şu dillerde kullanılabilir: İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve Basitleştirilmiş Çince.
  • Standart Sürüm, Rockwell Automation Mikro Kontrol Sistemi için genel ve kullanımı kolay bir yapılandırma ve programlama yazılımı ile birlikte gelir ve Micro800 Simülatör demo sürümünü içerir.
  • Geliştirici Sürümü Standart Sürümü, Micro800 Simülatörün tam sürümünü ve Arşiv Yöneticisini ve ayrıca gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için geniş Micro800 kontrol cihazı programlama becerilerini içerir.

Ücretsiz İndirme veya Ücretsiz DVD

Yazılım Aboneliği Portal Siparişi

  • Geliştirici Sürümünü Satın Al

Yazılım Kaynakları

Micro800 kontrol cihazlarının programlanmasından PanelView™ 800 grafik terminallerinin ve ilgili cihazların yapılandırılmasına kadar rehberlik sunan geniş yelpazedeki öğretici videolarımızla Connected Components Workbench™ yazılımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.

Micro800 kontrol cihazları için örnek kod kitaplığımıza erişerek uygulamalarınızı verimli bir şekilde tasarlayın.

Micro800 Örnek Kod Kitaplığı

Devreye Alma Sürenizi Minimuma İndirin

Bu videoları izleyerek bağımsız makineler için devreye alma sürenizin minimum seviyeye indirilmesine yardımcı olan esnek ve uygun maliyetli Mikro Kontrol çözümlerimizi keşfedin.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz