Üretim yürütme sisteminin (MES) ve güçlü analizlerin bir arada kullanılması, her türlü dijital dönüşüm stratejisinin kilit noktasıdır.
Değişen koşullara hızlı, esnek ve çevik tepkiler vererek üretimi gereken tarihte tamamlayın ve kaliteli ürünler sunun. Ölçeklenebilir Üretim Yönetimi çözümleri, eski moda kalıplaşmış süreçlerin neden olduğu üretim gecikmelerini ve kalite risklerini en aza indirir.
Ölçülebilir Değer Elde Edin
Ölçeklenebilir Üretim Yönetimi Size Nasıl Yardımcı Olur?
Güçlük
Verilerin birbiriyle bağlantılı hale gelmesi çalışma şeklimizi de değiştirdi. İnsanlar artık özelleştirilmiş ürünlere, kusursuz ve kişiselleştirilmiş deneyimlere, anında erişim olanaklarına sahip olmayı bekliyorlar.
Üretimi gereken tarihte tamamlamak ve kaliteli ürünler sunmak için hızlı, esnek, çevik olmanız gerekiyor. Kalıplamış üretim altyapıları nedeniyle geride mi kalıyorsunuz, üretim zaman çizelgeleriniz erteleniyor ve tamamlanmamış işleriniz artıyor mu? Kalite ve uygunluk standartlarını karşılama gerekliliği hurda oluşmasına ve yeniden işleme ihtiyaçlarına neden olarak operasyonunuzu riske atabilir.
Çözüm
Ölçeklenebilir Üretim Yönetimi, üretim hattında çevik bir proses uygulamasını hayata geçirir ve işletme genelinde görünebilirlik sağlar.
Amaca yönelik tasarlanmış bu güçlü çözümlerle envanter maliyetini düşürebilir, kaliteyi artırabilir ve pazar baskılarına karşılık verebilirsiniz. Daha fazla araç ile işlevin mevcut olması size tamamlanmamış işler hakkında bilgi verir, çalışanlarınızın işlerini yapmalarını kolaylaştırır, proses planlamasını ve kalitesini hassas şekilde düzenlemenize olanak tanır.
Sizin İçin Anlamı
Üretim hattınızda ihtiyaç duyduğunuz hıza, çevikliğe, esnekliğe sahip olarak rekabet avantajınızı korur ve müşterilerinizin istediği ürünleri sunarsınız. Gereksiz israfa ve maliyete neden olmadan kaliteli ürünler ürettiğinizden emin olun.
Üretim Yürütme Sistemi (MES) ve Analiz Sayesinde Üretimi Optimize Edin
Karar alma analizi özellikli modern bir üretim yürütme sisteminden faydalanarak operasyonlarınız hakkında daha derin bilgiler elde edin.
Dijital Bir Tesiste Üretim Emrinin Bir Günü
Saat 22:00. Ürünlerinizin nerede olduğunu biliyor musunuz?
Bu Ürünler ile Üretimi Kolaylaştırın
Uçtan işletmeye analiz, makine öğrenimi ve IIoT'nin gücüyle operasyonlarınızı dönüştürün.