Loading

Akıllı Varlık Optimizasyonu

Bakım ve Ekipman Maliyetlerini Azaltma

Akıllı Varlık Optimizasyonu

Ürünleriniz ve süreçleriniz her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Planlanmamış duruş süreleri ve beklenmeyen sermaye harcamaları size zaman ve para kaybı yaşatıyor.

Akıllı Varlık Optimizasyonu çözümleri; gerçek zamanlı verileri ve artırılmış gerçeklik özelliklerini kullanarak, ekipman sorunları henüz arızaya dönüşmeden önce tahmin etmenize ve en önemlisi sorunun temel nedenini bulmanıza yardımcı olur.

Gerçek zamanlı izleme ve tanılama yoluyla, bakım çalışmalarını proaktif olarak yönetmenizi sağlayan, tahmine dayalı, öngörücü analiz elde edersiniz.


Ölçülebilir Değer Elde Edin

Varlık Durumu Takibi

Gerçek zamanlı izleme, tanılama, tahmine dayalı ve öngörücü analizler sayesinde varlıklarınızla ilgili kritik bilgilere sahip olursunuz. Ekipmanınızın nasıl çalıştığını bilerek var olan ve olacak anormal durumları fark edebilir, sorunları tespit edebilir ve bunları duruş sürelerine neden olmadan düzeltebilirsiniz. 

Önleyici Bakım

Ekipman arızalarını meydana gelmeden önceden tahmin ederek maliyetli ve tahrip edici duruş sürelerinin oluşmasını önleyin. Olası sorunları belirlemek, planlanmamış duruş sürelerini azaltmak, varlıklarınızdan ve bakım bütçenizden en iyi geri dönüşleri elde etmek için proaktif bir bakım yaklaşımı benimseyin.

Bağlam İçi Bakım Talimatları

Bakım çalışanlarına farklı varlıklardan ve sistemlerden güncel, dijital, bağlam dahilinde bilgiler sunarak bütünleşik, rol tabanlı bir deneyim yaşatın. Gerekli tüm verileri elde ederek sorunsuz, çift yönlü etkileşimi dahil edin ve sonuçları ana sistemlerde kaydedin.

Uzaktan Uzman Desteği

Omuz omuza bir iş birliği yürütmeleri için uzaktan çalışan uzmanlar ile saha teknisyenleri arasında anında bağlantı kurun. Gerekli olduğunda uzmanlığa anında erişim sağlayarak sorunları daha kısa sürede giderin ve ekipman çalışma süresini en üst seviyeye çıkarın.

Bir otomotiv tedarikçisi, ocak sensörü verilerini görsel olarak görüntülemek ve O2 giriş alarmlarını 24 saat önceden %91 doğrulukla tahmin etmek için InnovationSuite'i kullandı.

Akıllı Varlık Optimizasyonu Size Nasıl Yardımcı Olur?

Güçlük

Ürünlerin giderek daha karmaşık hale gelmesi ve maliyetleri düşürmek zorunda olmanız üzerinizde sürekli bir baskı oluşturuyor. Planlanmamış duruş süreleri ve beklenmedik sermaye harcamaları bu baskıyı daha da artırıyor. Ekipman arızalarını önceden tahmin edebilme becerisi, sorunların temel nedenlerinin iş gücünüz tarafından belirlenmesine imkan vererek size önemli miktarda zaman ve para tasarrufu sağlar.

Çözüm

Kullanıcılar, ellerindeki işi tamamlamak için ihtiyaç duydukları dijital çalışma talimatları veya bağlam içi veriler gibi bilgilere sahip olduklarında daha hızlı tepki verebilirler.

Sizin İçin Anlamı

İş gücünüzden daha fazla verim alın. Sorunları daha hızı çözüme kavuşturduklarında iş gücünüz de siz de daha fazlasını başarırsınız.


Akıllı Varlık Optimizasyonu Çözümlerine Genel Bakış

Gerçek zamanlı verileri ve artırılmış gerçekliği (AR) kullanarak bakım çalışmalarınızı nasıl proaktif olarak yönetebileceğinizi öğrenin.


Önleyici Bakımdan Tam Değer Elde Edin

Önleyici bakımdan faydalanarak sorunları henüz oluşmadan önce tahmin edin ve çözün.


Bu Ürünler ile Varlık Kullanımınızı En Üst Seviyeye Çıkarın

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz