Loading

Dijital Mühendislik

Makine Tasarımı, İşletimi ve Bakımı Üzerinde Yeniden Düşünün

Main Image

Ürünlerin ve süreçlerin dijital dünyada yeniden oluşturulması, fiziksel operasyonlarınızda yeni bilgileri ve verimlilikleri ortaya çıkarmanızı sağlayabilir. İster makineleri tasarlıyor ve devreye alıyor ister bir fabrikada üretimi yönetiyor olun dijital mühendislik, ürünlerinizi rekor sürede pazara sunmanızda, riskinizi azaltmanızda ve yepyeni bir üretkenlik seviyesine ulaşmanızda size yardımcı olabilir.


Daha İyi Bir Çalışma Yöntemi

Ürünlerinizi ve Süreçlerinizi Dijital Ortamda İyileştirin

Dijital ikizler, gelişmiş analizler ve artırılmış gerçeklik ile birlikte; otomasyon sistemlerinin tasarlanması, çalıştırılması ve bakımının yapılması ile ilgili yöntemler artık sonsuza kadar değişti. Ancak çoğu şirket bu özelliklerin o kadar büyük ve etraflı olduğunu düşünür ki, ne kadar değerli olduklarını anlamaları zor olur. Örneğin bir dijital ikiz, makine tasarımını veya üretim sürecini neredeyse sınırsız yöntemler kullanarak iyileştirebilir.

Bu nedenle öncelikle dijital mühendisliğin günümüzün çalışma biçiminde nasıl değişiklikler yaptığını incelemek faydalı olacaktır. Bu sayede teknolojiyi daha iyi anlayabilir ve hangi kullanım senaryolarında onu konuşlandırmanın sizin için doğru olacağına karar verebilirsiniz.


Daha İyi Bir Tasarım Yöntemi Keşfedin

Makineleri nasıl tasarladığınız, dijital mühendislik nedeniyle bir değişikliğe uğramaz. Daha da ileri taşınır. Prosesleriniz ve araçlarınız olduğu gibi kalabilir. Ancak fiziksel dünyada bir tasarım oluşturmadan önce, tasarımı sanal dünyada test edebilirsiniz.

Makinenizin dijital ikizini 3B model biçiminde oluşturabilir ve ona fiziksel özellikler katabilirsiniz. Kendi başınayken veya diğer makinelerle ve operatörle birlikteyken nasıl davrandığını görün. Hatta bir sanal gerçeklik (VR) başlığı takarak, makinenin çalışmasını sanki önünde duruyormuşsunuz gibi izleyebilirsiniz. Bu sayede, günlerce uzayacak çalışmalar yerine sadece birkaç tıklamayla olası sorunları giderebilir veya iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Üstelik bu sadece başlangıç. Çünkü kullanım ömrü boyunca makinelerini optimize durumda tutmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerinize bir dijital ikiz vermeniz de mümkündür. Dijital ikiz sayesinde, tekrar en baştan başlamak zorunda kalmadan diğer müşterileriniz için de benzer makineler oluşturabilirsiniz.


Devreye Alma Sırasında Oluşabilecek Sürprizleri Önleyin

Sanal Devreye Alma ile Zamandan Tasarruf Edin ve Riski Azaltın

Bir dijital ikiz ile makineleri proje döngüsünün başlarında test ederek daha hızlı bir devreye alma gerçekleştirin ve son dakika sürprizlerinin oluşma riskini azaltın.

Makine ile kontrol sisteminin birbirleriyle ilk kez müşteri yerinde buluşmaları halinde uyumsuzluk yaşanma riski söz konusudur. Ancak sanal devreye alma sayesinde, kontrol testleri makine henüz OEM mağazasındayken yapılabilir. Böylece kontrol entegrasyonu veya hat sıralaması gibi sorunlar, makine sahada kullanılmaya başlamadan önce görülebilir ve çözümlenebilir.


Yeni Üretkenlik Seviyelerini Açığa Çıkartın

Üretim Çalışanlarının Makineleri Kendilerinden Emin Çalıştırmalarına ve Yönetmelerine Yardımcı Olun

Eğitim ve üretim konusunda daha iyi kararlar verebilmek için dijital simülasyonlar ile veriye dayalı bilgileri kullanarak üretkenliği yeni seviyelere taşıyın.

Sınırsız Eğitim

Gerçek hayatta eğitimin kendi sınırları vardır. Çalışanların öğrenebileceği senaryo sayısı sınırlıdır. Üstelik ekipmanlar da her zaman mevcut değildir.

Çalışanlarınızı sanal bir ortamda eğiterek bu sınırlamalardan kurtulun. Çalışanların yalnızca ideal operasyonları öğrenmekle kalmayıp, hata durumları gibi olaylara nasıl tepki vereceklerini de öğrenmelerine yardımcı olmak için farklı senaryoları simüle edin. Çalışanların, üretimi kesintiye uğratmadan hata yapmalarına ve bunlardan ders almalarına izin verin. Üstelik gerçek kontrollere dokunmadan önce gerekli uzmanlığa sahip olduklarını kanıtlamalarını şart koşun.

Bilgiye Dayalı Operasyonlar

Dijital simülasyonlardan ve daha iyi bilgilerden faydalanarak, üretimin hemen hemen her alanıyla ilgili daha iyi kararlar alın.

Dijital bir model kullanarak, fiziksel operasyonlarınızda olup biteni aslında mümkün olabilecek durumla karşılaştırın. Yeni bir üretim çalıştırmasının yürütülmesi gibi değişiklikleri sanal olarak test edin. Bu özellik, makine üzerindeki yanlış yapılandırmalar veya sisteminde devamındaki darboğazlar gibi sorunların henüz gerçek sürecinizde meydana gelmeden önce tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Bir kontrol cihazına entegre edilmiş olan makine öğrenimi özelliği sayesinde, gelişmiş analiz seçeneklerini kullanarak süreçteki anormallikleri tespit edin ve duruş sürelerinin yaşanmasını önleyin. Ayrıca doğru iletişim yazılımını kullanarak üretkenliği, kaliteyi ve çalışma süresini optimize etmek için operatörlere ihtiyaç duydukları verileri sağlayın.


Duruş Sürenizi Azaltın

Sorunları Meydana Gelmeden Önce Tahmin Edin ve Onarımları Hızlandırın

Sistemlerinize ve makinelerinize ilişkin gerçek zamanlı bilgiler elde etmeniz, üretimin düzgün ve sorunsuz şekilde sürmesi için çok önemlidir. Size yardımcı olmak için yapabileceklerimizden bazıları:

  • Sorunları hızla gidermek için ağınızdaki cihazları algılayabilen, cihazlara ilişkin tanılama verilerini toplayabilen ve çalışanları bakım gerektirebilecek sorunlar konusunda uyarabilen bilgi cihazlarından faydalanın
  • Duruş sürelerini önlemek için süreçlerinizi öğrenebilen ve makine sorunlarını gerçekleşmeden önce tanımlayabilen kestirimsel analiz özelliğinden faydalanın
  • Ağınızın durumunu izleyin ve ağ yönetimi yazılımını kullanarak anahtarlama seviyesindeki alarmlara hızlı tepkiler verin
  • Ortalama tamir süresini kısaltmak için teknisyenlerinizi üretimde ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında önceden sanal olarak eğitin ve fiziksel varlıklar üzerine dijital çalışma talimatları yerleştirmek üzere artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinden faydalanın
  • Kurtarma sürelerini kısaltmak için varlık yönetimi yazılımı kullanarak uygulama kodunu ve cihaz yapılandırmalarını saklayın

Yenilik Geliştirin ve İyileştirin

Bilgiden Faydalanarak Operasyonlarınızdaki Olanakları Genişletin

İster orijinal malzeme üreticisi ister son kullanıcı olun proje döngüleri asla bitmez. Makinelerinizi ve üretim süreçlerinizi her zaman yenilemeye, iyileştirmeye, bunların ömrünü uzatmaya çalışıyorsunuz.

Günümüzün akıllı cihazları ile sistemlerindeki veriler ve bağlanabilirlik özellikleri, tekliflerinizde neler yapabileceğinizi yeniden tanımlamanıza olanak tanır. Bir varlığın daha uzun süre çalışmasına yardımcı olmak için varlığın kullanım ömrüne ait verileri kullanabilirsiniz. Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinden faydalanarak, ürünlerinizi veya makinelerinizi fiziksel varlıkları olan müşterilerinize sergileyebilirsiniz. Dahası OEM'leri, otomasyon satıcılarını ve son kullanıcıları bir makine tasarımını oluşturmadan ya da temel çalışmaları gerçekleştirmeden çok önce sanal bir tesiste bir araya getirebilirsiniz.


En İyilere Ulaşın

Daha İyi Çözümler Tasarlamanıza, Oluşturmanıza ve Sürdürmenize Yardımcı Olabilecek İş Ortakları Bulun

Çözüm ve destek sağlayıcılardan oluşan küresel ekosistemimiz, otomasyon projenizin hızını ve başarısını artırmanıza yardımcı olabilir. İş ortağı programı üyeleri, çözümlerimizle birlikte çalışmak üzere tasarlanmış ürünleri veya hizmetleri sunma konusunda deneyimli olan lider şirketlerdir. Bu şirketler, proje uygulamalarını basitleştirmenize ve yatırımlarınızdan en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olmak için iş birliği içinde olma yaklaşımını benimser.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz

Recommended for You