Loading

Ana Otomasyon Yüklenicisi

Tam Kapsamlı Çözümler, Daha Düşük Toplam Maliyet, Daha Az Proje Riski

Main Image

Büyük sermayeli projenizle ilişkili riski azaltmak mı istiyorsunuz? Bir ana otomasyon yüklenicisinin (MAC) yapacağı tam da budur. İster elektrik veya enstrümantasyon gibi spesifik bir alan ister üçüncü taraflarla daha fazla iş birliği gerektiren OEM ekipmanları entegrasyonu gibi uğraşlar olsun, EPC ile çalışmaları koordine ederek kapsamlı projenizin bir kısmını ya da büyük bölümünü yönetmenize yardımcı olabiliriz.


Büyük Projeleriniz İçin Bir MAC Görevlendirin

Gelişmemiş veya terk edilmiş endüstri bölgelerinin yönetilmesi ile ilgili riskler iyi belgelenmiştir. Muhtemelen bu risklerle siz de karşılaştınız ve bunları bir daha yaşamak istemiyorsunuz! Büyük sermaye projelerinde MAC hizmeti verme konusunda deneyimliyiz ve proje kapsamının dışına çıkılmamasını, bütçe aşımlarının ve yetersiz satıcı yönetiminin oluşmamasını sağlayacak başarısı kanıtlanmış metodolojilere sahibiz. Riskinizi azaltmanıza ve projenizin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamanıza yardımcı olabiliriz. Tıpkı bu müşterimiz için yaptığımız gibi.

Proje Yönetimini Karmaşıklaştırmayın, Basitleştirin

Önde gelen bir Kuzey Amerikalı enerji üreticisi, bütçe ve kapsamla ilişkili sapmaları önlemek için ana otomasyon yüklenicisi (MAC) olarak Rockwell Automation'ı tercih etti. Ön uç mühendisliği ve tasarımı (FEED) öncesi çalışmalara FAT testleriyle ve kesintisiz destekle başladık. Hizmetlerimizden proje yaşam döngüsü boyunca faydalandıklarında programın 4-6 hafta kadar hızlandığını gördüler ve tahmini olarak %5'lik bir bütçe tasarrufu sağladılar.


OEM MAC nedir?

Gelecek Sermaye Projenizde OEM MAC Kullanın

Ana otomasyon yüklenicisi; projeniz ile ilgili enstrümanları, bilgileri ve güvenlik konularını yönetmeye yönelik mühendislik hizmetleri sunan tek bir yüklenicidir. Bir OEM MAC bir adım daha ileri giderek proses kızağı bağlantı özellikleri ve entegrasyon zorlukları üzerinde çalışmak için projenin erken dönemlerinde devreye girer. OEM MAC'ler teknik standardın oluşturulmasına yardımcı olurlar ve yapım sürecinde OEM'lerle birlikte çalışırlar. Bu tür bir yaklaşımın en büyük avantajlarından biri standardizasyon sağlamasıdır. Tüm kızaklarda aynı otomasyon standardına sahip olunması entegrasyonu daha kolay hale getirir. Ağ ve sistemler birbiriyle uyumlu olduğu için verilere kolayca erişilebilir. Önceden iyi organize edilmiş bir proje planına sahip olunması, sürecin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar, başlatma konusunda size değerli bir zaman kazandırır ve riski azaltır.



Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.