Trusted Control System

Feltolerant, säkerhetstekniskt system

Vårt Trusted®-styrsystem är feltolerant och designat för att uppfylla ett brett utbud av säkerhetskrav. Den säkerhetsteknisk lösningen har ett trippelmodulärt, redundant (TMR) system som identifierar felkällan. Systemet reagerar direkt för att begränsa systemfel och bidrar till att du uppfyller kraven för din säkerhetsintegritet.

Maximerar säkerhet och systemtillgänglighet

Trusted bygger på en feltolerant arkitektur för att minimera systemstörningar

Trusted TMR-designen använder en majoritetsröstningsprocess för att identifiera felkällan. Slumpmässiga hårdvarufel får en av tre styrdelar att reagera annorlunda än övriga. Röstningssystemet fångar upp och rapporterar avvikelserna. Trusted TMR-systemet reagerar direkt för att begränsa systemfel och bidrar till att det uppfyller kraven för din säkerhetsintegritet.

Visa fler säkerhetstekniska systemlösningar

Spana in våra processäkerhetslösningar

Öka prestanda och lönsamhet

Fördelar

  • Tolerans för multipla fel
  • Exakt felidentifiering
  • Inga begränsningar för time-to-repair
  • Hög testtäckning av potentiella fel
  • Mindre operativsystem och komplexitet

Funktioner

  • Går att integrera i mer omfattande styrsystem
  • Går att integrera i vår PlantPAx®-lösning
  • Stöder 24-120 V DC eller 120 V I/O-moduler
  • Kompakt-I/O (upp till 40 kanaler/modul)
  • Uppfyller säkerhetsstandarderna med partiella slaglängdstest på kritiska ventiler
  • Stöder nödvändiga prestandanivåer för turbomaskinstyrning
  • Det finns ett brett utbud av specialmoduler som uppfyller SIL 3-kraven
  • Lätt att använda och underhålla

Trusted är designat för att uppfylla ett brett utbud av säkerhetskrav och smidigt gå att integrera i mer omfattande styrsystemslösningar.

Certifieringar

Överensstämmelse med säkerhetsstandards

Trusted-styrsystemet är certifierat av TÜV som lämpligt för applikationer som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetrelaterade standarder:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Visa våra produktcertifieringar

Support

Hitta din lösning med våra tjänster

På en allt mer konkurrensutsatt marknad är många företag inriktade på att använda teknik för att få en hållbar verksamhetstillväxt, men ibland skadar det inte med lite hjälp. Vi har ett brett tjänsteutbud som kan hjälpa dig att få ut maximalt av din automatiseringsinvestering.

Ta reda på mer om våra processtjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.