AADvance-styrsystemet

Feltolerant, säkerhetstekniskt system

Oavsett om du behöver SIL 1-3, felsäkra till feltoleranta och trippelmodulära, redundanta (TMR) arkitekturer, så kan vi supporta dina SIS-krav. Vårt feltoleranta AADvance®-styrsystem är ett rätt distribuerat, skalbart säkerhetstekniskt system.

Minska säkerhetsriskerna

Skyddar människor, miljö och produktionstillgångar

Vår AADvance-lösning gör att du kan ha olika modulredundansnivåer för vissa applikationsdelar. Lösningen gör att du kan specificera den nivå av säkerhetsintegritet och tillgänglighet du behöver i på olika ställen i anläggningen.

Maximera drifttiden och minska driftavbrotten

Fördelar:

  • hög prestanda
  • många integrationsmöjligheter
  • distribuerad processeffekt
  • skalbar redundans för feltolerans
  • passar för små till stora I/O-system
  • Kostnadseffektivt för SIL 1-3 i samma system
  • Smidig konfigurering och systemadministration på ett och samma ställe

Funktioner

  • IEC 61508-certifierad (TÜV och Exida)
  • Felsäker för feltoleranta konfigurationer
  • Stöd för SIL 1 till SIL 3
  • CIP-uppkoppling mot PlantPAx®

AADvance-säkerhetssystemet är ett skalbart säkerhetstekniskt system som ger flexibel styrsystemsredundans.

Utbildning

Underhålla och felsöka AADvance-systemet

Våra AADvance-kurser ger en omfattande översikt av AADvance-hårdvara, -mjukvara och felsökning.

  • När du avslutat utbildningen kan du:
  • förstå hur AADvance fungerar som ett felsäkert styrsystem
  • förstå systemets konfigurationsgränser
  • designa och sätta ihop ett komplett system
  • välja rätt hårdvara map. I/O

AADvance-verktyg

Vidareutbildning och litteratur

Vi har ytterligare verktyg som hjälper dig att hantera AADvance-implementering och utbildningsbehov när och hur du än behöver det

AADvance-certifieringar

Överensstämmelse med säkerhetsstandards

AADvance är TÜV-certifierad som lämplig för applikationer som måste överensstämma med en eller flera av följande internationella, säkerhetrelaterade standarder:

  • IEC 61508 upp till SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Visa våra produktcertifieringar

Support

Hitta din lösning med våra tjänster

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.