PlantPAx®-systemet hjälper dig att ta bättre, snabbare beslut. Systemet gör att du kan agera snabbare på kundbehov och snabbföränderliga specifikationer. Du kanske ska tänka om vad ett modernt, distribuerat styrsystem (DCS) kan ge dig.

Fundera på framtida möjligheter

Moderna DCS

Du kanske ska omvärdera din förväntningar på DCS. Vanliga DCS är byggda för processtyrning. Alla automatiserade verksamheter går att integrera i The Connected Enterprise med PlantPAx-systemet som huvudkomponent. Tekniken bidrar till att driva på produktiviteten, öka effektiviteten och sänka kostnaderna i din verksamhet.

Ett enda anläggningstäckande styrsystem

Anläggningstäckande styrning och optimering

PlantPAx-systemet använder en gemensam automatiseringplattform för sömlös integrering mellan kritiska områden i anläggningen. Moderna DCS kopplar ihop processer, diskret tillverkning, effektmatning, information och säkerhetsstyrning till en anläggningstäckande infrastruktur.

Spana in våra högprestanda-arkitekturer

Fördelar:

  • Gemensam plattform
  • Sömlöst informationsflöde
  • Smidigare styrning
  • Lägre total ägandekostnad

Ökad flexibilitet

Skalbar och moduluppbyggd arkitektur

PlantPAx-systemet ger ett stort utbud av arkitekturalternativ för ökad flexibilitet. Det går att använda samma plattform för enskilda stationer som för stora, distribuerade arkitekturer.

Spana in design- och implementeringslösningarna

Processbibliotek med Endress+Hauser-integrationsdokument

Fördelar:

  • Smidig integration utan datakopiering
  • Stort utbud av styrningar och I/O
  • System som kan växa med produktionsbehoven
  • Skalbara systemfunktioner som operatörspanel, batchhantering och datainsamling
  • Snabbare TTM

Bättre verksamhetsbeslut

Öppet, informationsaktiverat och säkert

PlantPAx moderna DCS är baserat på öppna kommunikationstandarder som drar fördel av EtherNet/IP-stamnät. Resultatet är att realtidsinformationen blir lättillgänglig i hela företaget för bättre verksamhetsbeslut.

Säkra din information

Fördelar

  • Dra fördela av virtualisering och mobilitet
  • Ger IT/OT-konvergens med COTS-hårdvara
  • Systematisk metod för djupförsvar
  • Sänk effektbehov med upp till 10%
  • Balansera säkerhet mot informationstillgång

Valet är ditt

Flexibla leverans- och supportnätverk

Du kan välja optimal implementering och supportteam baserat på dina behov m.h.a. PlantPAx DCS. Vi kan leverera systemet och andra världsledande lösning och din lokala processystemintegratör som du redan har en fungerande arbetsrelation med kan ge support.

Spana in våra leveransalternativ

Ta reda på mer om våra processtjänster

Fördelar

  • Tillgång till global support med lokala resurser för bättre drifttid
  • Anlita utvalda supportteam som upprätthåller anläggningens drifttid
  • Dra fördel av integratörs- eller leverantörsstyrda team för att minska projektens leveransrisk
  • Gör besparingar med en gemensam plattform som slimmar utbildningstider och minskar reservdelslager

Design- och implementeringsverktyg

Verktyg som hjälper dig att konfigurera och tillämpa våra produkter

PlantPAx DCS drar fördel av framstegen inom våra design- och konfigurationsplattformar. PlantPAx System Estimator (PSE) gör att du snabbt bygger och validerar dina arkitekturer baserat på dina krav. PSE-guiden ingår som en del i Integrated Architecture® Builder (IAB).

Hämta PlantPAx System Estimator

Spana in våra systemkonfigureringsverktyg

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.