Uppdaterad Studio 5000-mjukvara sänker tiden för maskindesign och förbättrar industrisäkerheten med CIP Security-support för kryptering

Ökad integrering med tredjepartsmjukvaror förenklar designprojekten och sänker lokala leveranstider med veckor. Det blir möjligt att snabbt och säkert hämta in och använda avgörande information från databaser

Senaste releasen av den integrerade Studio 5000-utvecklingsmiljön från Rockwell Automation ger smarta maskiner snabbare marknadslansering med förbättrad säkerhet. Mjukvaran innehåller nya, digitala designfunktioner för att korta tiderna för maskindesign, testning och driftsättning. Den introducerar även CIP Security-support som ger automatiseringen branschbeprövad säkerhetsteknik.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Studio 5000 Logix Designer-applikationen använder nu öppet AutomationML-datautbyte för att snabba upp designprojekten. Det gör att applikationen kan utbyta data med konstruktionsverktyg som EPLAN Electric P8. Nu kan teknikerna designa sitt system och importera designdatan i verktygen och spara timmar i varje projekt på att slippa skriva och tilldela om.

Det finns även en ny Simulation Interface-produkt som använder Functional Mock-Up Interface-standarden (FMI) för datautbyte med modelleringsmjukvaror som MATLAB och Simulink. Teknikerna kan använda den för virtuell maskintestning och lösa problemen före driftsättning, vilket kan sänka lokala leveranstider från veckor till dagar.

”Studio 5000-mjukvaran tar branschen till en helt ny era inom digital maskindesign”, säger Matt Masarik, marknadschef för designmjukvaran hos Rockwell Automation. ”Teknikerna kan använda funktionerna för datautbyte för att slippa att arbeta om och spar på så vis tid från design till driftsättning. Och möjligheten till besparingar fortsätter att öka när vi integrerar fler PartnerNetwork-medlemmar i designmjukvaran”.

Andra förbättringar som senaste Studio 5000-mjukvarureleasen innehåller:

Förbättrad djupförsvarssäkerhet: Studio 5000-mjukvaran gör att företagen kan använda CIP Security för att bättre skydda sin industrikommunikation med autentisering, integritet och sekretess. FactoryTalk Policy Manager-verktyget som kommer i början av 2019 ger administratörerna möjlighet att centralt hantera säkra kommunikationspolicyer i kompatibla hårdvaror i Studio 5000-miljön. På så sätt kan CIP-säkrade enheter skydda sig själva mot nätverks- och kommunikationsattacker.

Förbättrad användning: ny 64-bitsupport för matematik i Studio 5000-mjukvaran ger teknikerna noggrannare beräkningar och i slutändan noggrannare applikationer. Nya förbättringar av Logix tagg-baserade larm som till exempel nya anvisningar och bättre larmindikeringar hjälper slutanvändarna att optimera produktiviteten med snabb identifiering och felsökning av produktionsproblem.

Biblioteksbaserade tidsbesparingar: nya bibliotekslänkar i Studio 5000 Application Code Manager-verktyget gör att det går att automatiskt skapa över-/underordnade objekt i designprojekten. En tekniker kan exempelvis använda funktionen för att snabbt skapa en tank med tillhörande ventiler på en gång i stället för att skapa alla tank- och ventilobjekt separat. Teknikerna kan även lägga till mer innehåll i biblioteksobjekten som till exempel användardokumentation. Det hjälper maskinkonstruktörerna att skapa effektivare och konsekventare projekt.

Den ökade integreringen av Application Code Manager-verktyget ger teknikerna tillgång till tredje part-designmjukvaror som innebär ytterligare tidsbesparingar.

Om Rockwell Automations PartnerNetwork-program
Rockwell Automations PartnerNetwork-program ger globala tillverkare tillgång till ett nätverk av samarbetande företag som alla är inriktade på att utveckla, implementera och supporta best-in-breed-lösningar för att optimera anläggningarna, förbättra maskinprestanda och uppfylla hållbarhetsmålen.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 22 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.