Bredare serie av tunna klienter ger större flexibilitet för företag

VersaView 5200, en serie av tunna klienter från Rockwell Automation förenklar administrationen av enheter och användare

Med många olika applikationer på olika displayer på fabriksgolvet kämpar tillverkare med att hantera alla informationskällor. Allen-Bradleys tunna klient VersaView 5200 från Rockwell Automation använder ThinManager-mjukvaran så att tillverkarna kan hantera sina applikationer smidigare.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

”De senaste nytillskotten i VersaView 5200-sortimentet gör att slutanvändarna kan välja enkel- eller multidisplay med en rad olika upplösningar”, säger Matt Hansen, produktchef på Rockwell Automation. ”Kunder som drar fördel av ThinManager-mjukvaran kan nu matcha rätt tunna klient-hårdvara mot sina specifika applikationsbehov.”

Det uppdaterade VersaView 5200-sortimentet innehåller fem tunna klienter: enkel-, dubbeldisplay, dubbel 4K-display, 4K-multidisplay och integrerad display. 4K-multidisplayen är först i branschen med sju displayer och stöds exklusivt av ThinManager-mjukvaran.

De nya tunna klienterna har var och en unika fördelar. Enkeldisplayen har en kompakt design med en enskild DisplayPort-videoutgång. Den dubbla 4K-displayen har en kraftfull quad core Intel Atom-CPU för mer krävande applikationer. 4K-multidisplay har en kraftfull quad core Intel i5-CPU för applikationer som kräver flera displayer.

De tunna klienterna VersaView 5200 utan skärm, är perfekta för VersaView 5100-monitorer. Den tvådelade lösningen separerar monitor och tunn klient så att båda går att byta ut var för sig.

De tunna klienterna VersaView 5200 är designade för att kunna användas exklusivt med ThinManager-mjukvaran, vilken ger centraliserad hantering av innehåll och visualisering av alla aspekter av modern industridrift. Den kan bidra till att sänka stillestånds- och underhållstiderna genom att förenkla hanteringen av enheter och användare. Den platsbaserade Relevance-tekniken från Rockwell Automation kan ge riktat innehåll baserat på roll och plats.

Tillsammans med ThinManager-mjukvaran kan de tunna klienterna VersaView 5200 börja ta emot information direkt vid anslutning. Det krävs ingen enhetskonfiguration, vilket ger snabbare byten av enheter. Informationen sparas av på en server för att skydda känslig information. ThinManager-mjukvaran har även multifaktorautentisering av användarna inklusive biometrisk autentisering med fingeravtrycksavläsning.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.