Utökat effektintervall, PowerFlex 6000 MS-drivdon

PowerFlex 6000-drivdonen har fått nya effektintervall och motorstyrningsfunktioner

Mellanspänningsdrivdonen har givarlös vektorstyrning och nya nominella utgångsspänningar

Användare inom tung industri får nu fler motorstyrningsval för kompressorer, pumpar och fläktar. Allen-Bradleys PowerFlex 6000 AC-mellanspänningsdrivdon från Rockwell Automation ger utökad, användarvänlig styrning av applikationer med variabla och konstanta moment. Den senaste versionen ger större spänningsintervall (2,4 to 11 kV) och 100%-igt startmoment med givarlös vektorstyrning.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

PowerFlex 6000-drivdonen är smidiga att driftsätta, använda och underhålla med standardfronter och EtherNet/IP-uppkoppling. Drivdonen är en kostnadseffektiv lösning för tung industri med applikationer som kräver hög effekt.

”Vårt skalbara sortiment med mellanspänningsdrivdon ger en mängd funktioner som matchar applikationsbehoven”, säger Brad Bugiardini, senior produktspecialist på Rockwell Automation. ”Med PowerFlex 7000-drivdonen kan användarna nu välja rätt funktionsuppsättning till applikationskraven.”

Det utökade effektintervallet gör att drivdonen går att använda för applikationer med nominella utgångsspänningar upp till 11 kV och motorströmmar upp till 680 A i luftkyld design. Med ekodesignade huvudkylfläktar uppfyller användare i Europa och andra IEC-marknader kraven i EU-föreskrift 327 och ErP-direktiv 2009 och spar utrymme jämfört med vätskekylda drivdon. De internmatade kylfläktarna minskar kraven på kundinstallerad styreffekt samt utrustnings- och installationskostnaderna. Tertiärlindningen på isolationstransformatorn ger intern effektmatning av fläktarna.

Det finns två nya, nominella utgångsspänningar – 6,9 kV för Nordameriak och 11 kV för EMEA och Australien. Hela sortimentet omfattar märkspänningarna 2,4, 3, 3,3, 4,16, 6, 6,3, 6,6, 6,9, 10 och 11 kV.

Med automatisk cellbypass upp till 680 A som tillval kan användarna hålla driften igång vid effektbortfall och minska oplanerad stilleståndstid. Dessutom ökar avbrottsfri effektmatning systemtillförlitligheten, minimerar stilleståndstiden och motverkar potentiella maskinskador.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.