Ny förebyggande analys minskar stillestånd

Nya förutsägande och förebyggande analysfunktioner från Rockwell Automation minskar stillestånden

Mjukvaran och tjänsterna omfattar nu förebyggande underhåll

Rockwell Automation har kombinerat professionella tjänster, kraftfulla maskininlärningsalgoritmer och förbyggande analysmjukvara för att erbjuda förebyggande underhåll. Med de nya funktionerna kan driftansvariga inom industrin förutsäga underhållsbehoven och göra nödvändiga reparationer före haveri. På så vis kan tillverkarna undvika dyra stillestånd och förbättra produktiviteten.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Förebyggande underhåll är det senaste tillskottet till Rockwell Automations utökade informationslösningssortiment som hjälper tillverkare att lösa problem som uppstår i deras anläggningar. Lösningarna går även att skala upp till att även omfatta din verksamhet och tillverkningsprocess m.h.a. Rockwell Automations implementering, molnövervakning och åtgärdstjänster på plats i anläggningen.

”Oplanerade stillestånd är en av våra kunders största hot mot vinstmaximering”, säger Mike Pantaleano, global verksamhetschef för Analytics and Cloud på Rockwell Automation. ”Maskiner med förutsägande och förebyggande analysfunktioner kan hjälpa tillverkare att undvika kritiska risker med förbättrat underhåll. Maskinerna ber underhållsavdelningen om hjälp direkt – men bara om de behöver hjälp. Det ger våra kunder bättre tillgänglighet till utrustningen med sänka underhållskostnader.”

Förebyggande underhållslösningar från Rockwell Automation informerar operatörerna hur och varför maskinens underhållsbehov ökar och föreslår sedan bästa felåtgärden. På så vis kan operatörerna göra nödvändiga, specifika underhållspunkter i stället för att reagera på maskinhaverier eller slösa tid på onödiga reparationer. Mjukvaran integrerar med Rockwell Automations FactoryTalk Historian-mjukvara och ett industriellt resurshanteringssystem.

Mjukvaran för förebyggande underhåll lär in mönstren som föregår stillestånden som identifierats i underhållshistoriken och lär sedan upp agenterna så att de upptäcker samma mönster i framtiden. Allt eftersom ny data blir genererad så söker de maskininlärda agenterna dygnet runt efter identifierade mönster i realtidsdata från sensorerna. Dessutom upptäcker agenterna avvikande mönster i eventuella nya haverilägen som kräver undersökning.

Förvarningar kan bli flaggade med vanliga mail och textvarningar, webbaserade appar eller integreras i datoriserade underhållsstyrningssystem. Den förebyggande underhållsmjukvaran innehåller även en inbyggd arbetsorderfunktion som operatörerna kan använda för att hantera indikeringarna om det befintliga systemet ligger nere.

Rockwell Automation har integrationstjänster för att implementera den förebyggande underhållsmjukvaran i lokalerna, via molnet eller som en hybrid av båda. Fjärrövervakningstjänster kan övervaka lösningen, föreslå kritiska, förebyggande underhållspunkter, modifiera förutsägande algoritmer allt eftersom nya haverilägen blir detekterade och till och med utföra underhållsåtgärder på plats. På så sätt kan industriföretag dra fördel av förebyggande underhåll utan att utbilda personalen i tekniken.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.