Nytt operatörsgränssnitt ökar effektiviteten i stora applikationer

PanelView 5510-grafikterminalerna ger förbättrad mjukvaruintegrering, bättre uppkoppling och större skärmtillval

Slutanvändare och OEM-företag vill ha lösningar för människa-maskingränssnitt (HMI) som förenklar och slimmar visualiseringen, framförallt i stora applikationer. Allen-Bradleys nya serie med PanelView 5510-grafikterminaler ger företagen en HMI-lösning designad för att matcha behoven hos storskaliga applikationer, förbättra användarupplevelsen och öka prestandan.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

”PanelView 5510-terminalen designades för användare som behöver hög integrering mellan HMI och styrning”, säger Mike Moriarty, produktchef på Rockwell Automation. ”Den nya terminalen är rätt val för slutanvändare och OEM-företag med skalbara applikationer.”

Den nya grafikterminalens displaystorlekar går från 7” till 19” med bredbilds-, pekskärms- och knappsatstillval. EtherNet/IP med enhetsnivåring och inbäddad switch-teknik bidrar till att stödja nätverksfeltolerans och minska stillestånd. Skärmknappar och förbättrad navigering ger ökad operatörseffektivitet.

Med applikationen Rockwell Software Studio 5000 View Designer får PanelView 5510 HMI Logix-taggbaserade larm, PDF-läsare, teminalemulering, VNC-fjärraccess och trendvisning i realtid och historik. Den kommande releasen av 5000 View Designer omfattar ökade applikationsbegränsningar, support för multistyrning, Logix-taggbaserade larm och larmloggvisning.

Grafikterminalen PanelView 5510 är det senaste tillskottet till PanelView 5000 HMI-sortimentet från Rockwell Automation. PanelView 5000 HMI-sortimentet omfattar även PanelView 5310-serien som har förbättrad Logix-mjukvaruintegrering.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Nadine Sorrentino

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.