Nu finns det en kraftig, flexiblare ljusfyr från Rockwell Automation

Ljusfyren klarar 7 moduler i samma stapel och är både lättanvänd och lättkonfigurerad

Rockwell Automation introducerar Allen-Bradleys 70 mm-ljusfyrssystem ControlTower 856T. Det nya systemet har kraftig LED-belysning och och ett brett utbud av audiovisuella tekniker samlade i Ø 70 mm-höljet. ControlTower 856T klarar upp till 7 moduler i samma stapel så att användarna kan övervaka fler maskin- och processtillstånd på en och samma enhet.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Den nya moduldesignen gör att ControlTower 856T-systemet passar för ett brett utbud av signalapplikationer med mindre antal komponenter.

”Vår nya ljusfyr ger teknikerna snabbare time to market tack vare mindre komponenturval”, säger Alvaro Sanchez, product manager på Rockwell Automation. ”Användarna kan även få lägre total ägarkostnad tack vare skalbara audiovisuella tillval och möjlighet att övervaka fler maskintillstånd med en enda ljusfyr”.

Ljusfyren har insticksplintblock i basen och interna DIP-brytare i ljus- och ljudmodulerna för smidig konfigurering av driftlägen. Teknikerna kan välja bland många olika ljud för att varna operatörerna vid olika maskinstatusar och maskintillstånd. Ljudalternativen bygger på piezoelektriska och transducerbaserade flertonstekniker.

ControlTower 856T-systemet omfattar även fyrformade ljusmoduler som inte är staplingsbara för applikationer som kräver signalenheter med låg profil men som använder samma fästinfrastruktur som ljusfyren.

Det IP66/67-skyddsklassade systemet går att använda i tuffa miljöer med högre drifttemperaturer (upp till 70°C). Systemet finns som 24 V AC/DC och 120/240 V AC för att uppfylla de globala kraven. Produktserien finns som separata komponenter eller förkonfigurerade, fabriksmonterade ljusfyrar för optimal flexibilitet.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Nadine Sorrentino

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.