Rockwell Automation släpper AI-modul som förbättrar industriproduktion

Nya FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen ger förutsägande analys utan en datavetare, vilket förenklar beslutsfattandet

Anställda inom industrin kan nu på ett smidigare sätt använda data från sin utrustning för att förutsäga problem i produktionen, och förbättra processerna med sin befintliga automatiserings- och styrkompetens. Den nya FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen, som tidigare hette Project Sherlock, använder artificiell intelligens (AI) för att upptäcka avvikelser inom produktionen och varnar personalen så att de kan undersöka eller ingripa, om det behövs.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Många existerande analystekniker kräver specialistkunskaper inom både datavetenskap och industriprocesser. Men den här tilläggsmodulen till ControlLogix-styrningarna underlättar genom att göra datavetarens jobb. Den passar in direkt i styrchassit och streamar styrdata via bakplanet för att bygga förutsägande modeller. Den kan kontinuerligt övervaka produktionen och upptäcka avvikelser mot genererad förståelse.

”FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen gör förutsägande analyser mer tillgängliga för personalen så att de kan fatta bättre beslut i produktionen”, säger produktchef Jonathan Wise på Rockwell Automation. ”Modulen lär sig din ControlLogix-applikation och meddelar operatörer och tekniker när saker och ting förändras på oväntade sätt. Det hjälper dem att ligga steget före vid problem med produktkvalitet och skyddar processen.”

Modulen kan t.ex. hjälpa operatörerna att hitta prestandaavvikelser på utrustning som blandare som påverkar produktkvaliteten eller leder till stillestånd. Den går även att använda som virtuell sensor. I stället för att personalen läser av t.ex. fuktigheten i ett förpackat livsmedel, så kan modulen analysera variabler från produktionslinjen som spraymunstycken, torkar och brännare för att virtuellt förutsäga mätningen.

Personalen kan sedan få meddelande vid problem genom att larm konfigureras på operatörspanel (HMI) eller instrument. Kommande funktioner av modulen går ännu längre och hjälper personalen att fokusera sin felsökning eller att automatisera processoptimeringen.

FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen är det senaste tillskottet i FactoryTalk Analytics-sortimentet från Rockwell Automation. Sortimentet omfattar FactoryTalk Analytics for Devices som lär in automatiseringssystemets struktur för att meddela personalen vid problem med enskilda enheter. LogixAI-modulen kompletterar det med att lära in automatiseringssystemets applikation för att bidra till att identifiera avvikelser från den övergripande funktionen.

Båda produkterna arbetar individuellt, men de kompletterar varandra vid upprepningar. FactoryTalk Analytics-plattformen genererar många olika slags datakällor så att personalen får ny förståelse. FactoryTalk Analytics for Devices och LogixAI-modulen blir båda datakällor för plattformen framöver.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 22 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.