Connected Services driver på digitaliseringen

Mjukvarubaserade Connected Services driver på digitaliseringen

Utökade tjänster från Rockwell Automation hjälper till att bygga och dra fördel av uppkopplad drift

Många industriföretag implementerar digitaliseringstekniker för optimerad drift. Oavsett om man satsar på punktlösningar eller genomgår fullständig digitalisering, så kräver de flesta företag support för att planera, implementera och underhålla nya lösningar eller hjälp för att maximera värdet av digitaliseringen. Rockwell Automations Connected Services-erbjudande matchar behovet av informationsinfrastruktur och säkerhet och sortimentet växer hela tiden.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Connected Services-erbjudandet omfattar bedömning, design, implementering, support och övervakningsfunktioner för den industriella infrastrukturen inklusive Infrastructure-as-a-Service (IaaS), fjärrövervakning av resurser och förebyggande underhåll, detektering av cybersäkerhetshot och återskapande, utbildning och konsulterbjudanden. De mjukvarubaserade tjänsterna bygger befintliga applikations- och produktsupporttjänster för att hjälpa företag med access och användning av produktionsdata för att förbättrra resursutnyttjande och produktivitet med minskad risk och kortad TTM.

”Industriägare har använt det senaste inom tekniken sedan industrirevolutionen”, säger Sherman Joshua, global portfolio manager for Connected Services på Rockwell Automation. ”Våra kunder förstår att digitalisering av verksamheten eller att bygga Connected Enterprise är så mycket mer än att bara rulla ut ny teknik. De behöver rätt infrastruktur, process och personal för att ställa om verksamheten och få ut värdet av den nya tekniken. Och det är stora värden. Connected Services gör det smidigare och snabbare för våra kunder att upptäcka det.”

Enligt ARC Advisory Group överstiger t.ex. kostnaden för oplanerade stillestånd i industriverksamhet $20 miljarder. Med traditionella metoder för att detektera, diagnosticera och åtgärda stillestånd så sker ca 76% av stillestånden innan felåtgärd. Connected Services hjälper användarna att snabbt detektera och lösa problemen och på så vis sänka stillestånden med upp till 30%.

Connected Services-erbjudandena börjar med att bygga en säker informationsinfrastruktur. Nätverks- och cybersäkerhetstjänsterna omfattar bedömningar och design, teknisk support, IT-/OT-utbildning, fjärrövervakning, detektering av hot och återskapande, nyckelklar implementering, färdiga nätverkslösningar och nätverksövervakning och -administration. Tjänsterna snabbar upp integreringen av ny utrustning och nya system, förbättrar säkerheten avsevärt och hålled ned stillestånden med access till tekniska resurser.

Fjärrsupport, -övervakning och responstjänster kan vara särskilt värdefulla för kritiska processer till dygnet runt- och fjärrdrift. Tjänsterna kan komplettera lokala underhållsteam med allt från kontinuerlig maskinövervakning och incidentberedskap till fjärrsupport dygnet runt och mjukvaru-/firmware-uppdateringar. Implementeringarna kan använda FactoryTalk Clouds gateway, lokala Rockwell Automation Industrial Data Center servers eller hybridmodeller som kombinerar båda alternativen för att förbättra produktiviteten och minska stillestånden.

Dataintegration och kontextbaserade tjänster kan samla in mängder med data och omvandla den till användbar information. Tjänsterna kan ge nya möjligheter att förbättra produktiviteten. Producenterna kan minska kompetensgap genom att låta Rockwell Automation övervaka, underhålla och administrera nätverk, utrustning eller hela applikationer. 2018 kommer det även att finnas konsulttjänster inom digitalisering och datateknik.

Connected Services-erbjudandena är även skalbara så att producenterna kan få ROI under resans gång och finansiera mer via OPEX än CAPEX. Rockwell Automation levererar Connected Services globalt så att företagen får konsekvent support i hela verksamheten.

Erbjudandena hittar du just nu i montrarna på Rockwell Automations Automation Fair-evenemang i Houston, USA.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.