Avancerade ljusridåsystem förbättrar flexibiliteten och säkerheten

Rockwell Automations GuardShield-ljusridåer använder innovativ sändtagarteknik för att säkra upp runt robotceller och annan farlig utrustning

Robotarnas frammarsch har ökat efterfrågan på ljusridåer som säkrar arbetsmiljön mellan robotcellerna och resten av anläggningen. Allen-Bradleys säkerhetsljusridåsystem GuardShield 450L från Rockwell Automation är en flexibel, kostnadseffektiv lösning som förbättrar säkerhet och produktivitet med innovativ sändtagarteknik.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

”Användarna kommer att se avsevärda fördelar under det nya ljusridåsystemets hela livscykel, men framförallt vid installation och drift”, säger Manfred Stein, global product manager för Safety Light Curtains hos Rockwell Automation.

Den integrerade laserjusteringen (Integrated Laser Alignment System, ILAS) i nya GuardShield 450L-E sänker installationstiden mha. flera synliga laserpunkter som optimerar inställningen med bara ett tryck på ILAS-symbolen på frontfönstret. Och den kompakta designen och det heltäckande skyddsfältet ger smidig integrering av GuardShield 450L-E-systemen i hand- och fingerskyddade applikationer från 150 mm (5,9”) upp till 1950 mm (76,7”) i 150 mm-steg (0,5’).

Användarna kan från uppstarten dra fördel av avancerade finesser och funktioner som kaskadkoppling, inbyggd passivisering och förbikoppling för att förbättra flexibiliteten med bibehållen högnivåsäkerhet.

Du ställer smidigt in de avancerade passiviserings- och förbikopplingsfunktionerna på GuardShield 450L-E-ljusridån med DIP-brytarna på de dedikerade plugin-modulerna. Det går att välja såväl vanliga passiveringsupplägg som 4-sensor eller 2-sensor med L- och T-konfigurering och förbikopplingsfunktion som sänkt upplösning eller inlärd, fast förbikoppling. Du kan även installera en kaskad-plugin för serieanslutning av ytterligare GuardShield 450L-säkerhetsljusridåer för flersidigt maskinskydd.

Specialfunktionerna i kombination med den befintliga flexibiliteten i GuardShield 450L-sändtagardesignen förenklar konstruktionslogistiken och minimerar lagerhållningen för att täcka in alla slags applikationer.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Nadine Sorrentino

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.