Analytics IIoT ger produktionen mervärde

Ny skalbar analysplattform för IoT-applikationer

Tillverkare får nya sätt att arrangera och använda industridata

När fler och fler industriföretag blir uppkopplade och får ökad datakapacitet revolutionerar tillgången till data företagens problemlösning och förändringsbenägenhet. Men tillverkarnas fortsatta, komplexa utmaning är att få datan användbar på rätt ställe och i rätt tid. De saknar även egen expertis för datahantering från enheten via molnet.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Rockwell Automation har som mål att erbjuda avancerad tillverkningsanalys. Projekt Scio är nästa steg på den banan. För att kunna ta beslut när och där det behövs som mest, så undanröjer Projekt Scio hindren för informationsaccess. Plattformen ger access till det senaste inom analyser och gör avancerade analyser genom att inhämta strukturerad och ostrukturerad data från i stort sett alla befintliga företagskällor. Den är även smart nog att sammanställa relaterad data, ge analyser på intuitiva paneluppsättningar som användarna kan dela och visa. Användarna kan gräva i datan på egen hand för bättre beslutsfattande och avsevärt sänkt TtV.

”Med analys på alla företagsnivåer i periferi, på plats lokalt eller på molnet får användarna insikter som inte var möjliga tidigare”, säger John Genovesi, vice president of Information Software på Rockwell Automation. ”När användarna får möjlighet att para flera olika datakällor med maskininlärning, så blir deras system förutsägbarare och smartare. Scio sätter analysverktyg i allas händer. Den skalbara och öppna plattformen ger användarna säker, personlig access till både strukturerade och ostrukturerade datakällor. Och ett konfigurerbart, lättanvänt gränssnitt innebär att alla användare blir självgående datatekniker, problemlösare och pådrivare för påtagliga verksamhetsresultat”.

Projekt Scios huvudattribut är bl.a. följande:

Autodetekterande enheter: manuell mappningsmjukvara för varje fabriksenhet kan vara en tidsödande och felbenägen process. Plattformen autodetekterar Rockwell Automation-enheter och -taggar samt enhetsdata från tredje part för att spara tid och bidra till minskad risk. Dessutom ger den autodetekterande processen användarna access till mer utförlig information än vad som är tillgängligt vid manuell mappning som t.ex. enhetsnamn, linje- och anläggningsplacering.

Glöm fristående analyser: i stället för att lämna datan i källan och ta databasskärmbilder så hämtar plattformen in datan centraliserat och kan sedan fortsätta att uppdatera den. Dessutom behöver systemet bara koppla upp mot datakällorna en gång. Uppkopplingen gör att användare kan skapa skräddarsydda analyser och uppdatera dem närsom utan support av datatekniker.

Flexibel masininlärning (ML): använd rätt ML-algoritm till rätt användningsfall. Projekt Scio-plattformen går att konfigurera för att stödja branschledande algoritmer inkl. SparkML, MLLib och Python.

Sluten loopanalys: med ML eller fördefinierade inställningar kan plattformen övervaka driften och automatiskt trigga reglerjusteringar om processerna börjar överskrida tillåtna parametrar. Det hjälper användarna att optimera styrningen, förbättra produktkvaliteten och -konsekvensen samt minska kassation och avfall.

Appmarknadsplats: Rockwell Automation inför en appmarknadsplats för egenutvecklade och tredjeparts appar. Nyckelfunktionen är access till alla datakällor för att skapa skräddarsydda analyser för varje användares applikation. Men användarna kan även dra fördel av färdiga FactoryTalk-analysappar från Rockwell Automation. Apparna gör att användarna får standardiserad övervakning av vanliga KPI som OEE och kvalitet utan konfigurering.

Öppen plattform: industriproducenter kan inte bara slita ut och ersätta sina överensstämmelse- och IT-system för att få värdefulla analyser. Den skalbara plattformen med öppen arkitektur är gjord för expansion till ett helt ekosystem av IIoT-datakällor. Snabbkopplingen till fullsortimentsystemen som matar data till The Connected Enterprise omfattar styrningar, MES-mjukvara och periferienheter.

Förutom de här informationslösningarna har Rockwell Automation ett heltäckande utbud av Connected Services som ger kunderna nätverksintegritet, säkerhet, infrastrukturdesign och -underhåll samt fjärrövervakning av utrustning inklusive förebyggande underhåll. Tjänsterna hjälper kunderna inom alla aspekter på resan mot The Connected Enterprise, inklusive framtagning av en IIoT-infrastruktur och -strategi samt fjärrövervakning och analys.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.