Seminarium: Fit for America

Stockholm, Sverige • 17 September 2019

En introduktion till normer och standarder på nordamerikanska kontinenten – viktigt för export av maskiner och utrustning vid konstruktion av apparatskåp.


Exporterar du maskiner eller utrustning till USA eller Kanada, och behöver du hjälp med vad man ska tänka på för att vara kompatibel med UL508A-skåp och NFPA79-utrustning? Har du konkreta projekt eller finns det ett akut behov av information? Då är det värt att delta i ett ""Fit for America"" -seminarium.

Mer information i ämnet hittar du på: Industristandarder för apparatskåpsdesign.

Datum

17 September 2019

Tid

09:00 – 16:00Centraleuropa

Plats

Stockholm, Sverige

Agenda

09:00 Dagen startar

  • Institutioner, normen och märkningar — AHJ, NFPA 70 (NEC), NFPA79; NFPA 70E (Arc Flash); UL, Osha, ANSI, NEMA; UL märkningar (listade, erkända); UL Produktkategorier, komponentfiler och guide-information
  • UL 508A Industrial Control Panel (ICP) — UL 508A innehåll; Nät, motorer, skyddstyper; Dörrlås
  • UL 508A Terminologi — Feeder, Branch; Combination Motor Controller, MCCB, MPCP, etc.
  • UL 508A Komponenter och deras användning i USA — Vanliga fel; Motorskyddsbrytare; Belastningsbrytare; Kretsbrytare; Säkringar; Motorstyrning; Motorskyddsreläer; Kretsskyddsbrytare; Ledningskomponenter
  • UL 508A Styrkretsar — Klass 1, NEC Klass 2, LVLE; Styrkretsare med icke-UL tillåtna apparater; Tryck på huvudströmbrytare eller extern strömförsörjning (Excepted Circuits)
  • UL 508A Ledningar — Kabelfärger; Strömkapacitet, tvärsnitt; Regeltolkning
  • UL 508A Märkning och etikett
  • UL 508A SCCR (Short Circuit Current Rating)

16:00 Dagen slutar

Tid och plats

Rockwell Automation
Kanalvägen 12
SE-194 61 Upplands Väsby

Visa på Google Maps

Anmälan till “Fit for America”-seminar

Antalet platser är begränsat så vänta inte - boka nu.