Cybersäkerhet inom automation

Lund, Sverige • 18 Juni 2019

Frukostmöte om cybersäkerhet inom automation

Fokus på cybersäkerhet inom automation har ökat kraftigt de senaste åren – men hur ska man gå tillväga? Vad är nytt, vad kräver lagen och hur kan du öka din cybersäkerhet i praktiken?

Cybersäkerhet handlar inte bara om att stänga ute andra, men i hög grad även om att skydda sin produktion från interna hot. Det kan vara skydd av IP/immateriella rättigheter/företagsvärden/…, säkra att infrastrukturen är robust eller ha enkla processer som ökar den generella cybersäkerheten och därmed gör din produktion säkrare.

Med en generell genomgång och demonstration av praktiska detaljer kommer du under morgonen få veta mer om:

  • Standarder för cybersäkerhet och den röda tråden
  • Möjligheter för cybersäkerhet i våra verktyg och produkter
  • Uppbyggnad och funktioner i nätverksinfrastruktur
  • Demonstration av praktisk implementering i automationssystemet

Datum

18 Juni 2019

Tid

08:30 – 11:30Centraleuropa

Plats

Lund, Sverige

Agenda

08:30 — Frukost

Trender inom IT/OT

Lagkrav – vägledning

Lösningar och integration som är tillgänglig idag

Cybersäkerhet – demonstration av implementering i automationssystemet

Fördelar och värde av nätverksgenomgång och designvalidering

11:30 — Diskussion

PLATS

Rockwell Automation Lund

Åldermansgatan 13
227 64 Lund

Se adress på Google Maps

Anmälan

Vi ser fram emot att få bjuda dig på frukost.