Industrinätverk

Distribuera säkra, tillförlitliga och robusta industriella nätverkslösningar

För att anläggningar ska bli informationsstyrda måste de ha en stark grund som består av en arkitektur av industrinätverk. Det är viktigt att skicka data till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang. En nätverks-infrastruktur som har byggts upp på standard-Ethernet och IP gör det möjligt för datan att flöda över hela ditt globala företag.

Industriella kommunikationsprotokoll

Framtidssäkert industrinätverk med standard-Ethernet och IP

EtherNet/IP™ är ett öppet industrinätverk som kan hantera diskreta, applikationer säkerhet, rörelse, process-, och servokontroll. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Detta nätverk tillåter experter inom informationsteknologi (IT) och operationsteknologi (OT) att möta sina affärsmål på ett enklare sätt.

Vi är medlemmar av ODVA, som definierar standarder och utvecklar verktyg för införande av CIP. CIP är ett applikationslagerprotokoll som delas av en familj av industrinätverk, EtherNet/IP, ControlNet™, och DeviceNet™. Det ger industrinätverk för säkerhet, tidssynkronisering , rörelsestyrning samt information. Detta protokoll tillhandahåller tjänster från CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™, och CIP Security™ .

Utbildning industrinätverk

Utbildning av den industriella arbetskraften i IT och OT

Efterfrågan på kompetenta experter som förstår utbytet mellan IT och OT ökar.

Vi samarbetar med Cisco för att utveckla en utbildning och certifieringsportfölj som är optimerad för både IT och OT. Denna utbildning och certifieringsportfölj tillhandahåller kompetensen för att konvergera nätverksarkitekturen till maximal effektivitet och avkastning på investeringen.

  • Hantera industrinätverk med Cisco Networking Technologies (IMINS) och certifiering av experterna på Ciscos industriella nätverk
  • Hantera industrinätverk för tillverkning med Cisco Technologies (IMINS2) och Cisco Certified Network Associate Industrial certifiering

IMINS och IMINS2 utbildnings och certifieringsprogram

Partnersamarbete

Integrerar anläggningen och företagets nätverk

När du designar och använder en nätverksinfrastruktur är det viktigt att du förstår hur
IT och OT arbetar tillsammans. Vi samarbetar med branschledare som har erfarenhet av denna konvergens och känner till vad som krävs för att dina system ska arbeta smidigt.

I samarbete med Cisco, vi:

  • Anslut industrinätverk upp till företagets nätverksinfrastruktur
  • Utveckla en pålitlig, trygg och säker infrastruktur
  • Utveckla testade och validerade referensarkitekturer, produkter för industrinätverk, och utbildning i nätverksdesign

I samarbete med Panduit, vi:

  • Tillhandahåller för-konfigurerade lösningar för fysisk nätverksinfrastruktur, inklusive industriella datacenters och zonkapslingar
  • Anslut industrinätverk till företagets nätverksinfrastruktur
  • Utveckla utbildning för nätverksdesign

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.