Fjärrövervakning och analyser

Förstå och förbättra prestandan på viktiga tillgångar

Förstå tillgångens prestanda är nyckeln för att optimera din drift och förhindra dyra stilleståndstider. Fjärrövervakning och analyser tillhandahåller en enkel och säker metod för att hjälpa till att övervaka utrustning och samla in värdefulla prestandaanalyser. Det kan ge dig värdefulla insikter i hur väl dina tillgångar fungerar och varna dig när prestanda faller utanför acceptabla prestandakrav.

Koppla upp dig

Enkel, säker anslutning, minimera risker och maximera produktivitet

Olika arbetstagare behöver olika tillgång till tillgångar. Dina arbetare kan använda vår rollbaserade säkerhetskontroll för att få fjärråtkomst till enskilda webbplatser och enheter i hela företaget. När du är ansluten kan du se värdefull information genom visnings-, analys- och skärmverktyg på en serie av enheter.

Fjärråtkomst är naturligtvis endast värdefull om den är säker. Vår plattform använder IT-godkänd och endast utgående kommunikation för att skydda åtkomst till dina tillgångar och överförd information. Vi kan även erbjuda avancerade säkerhetsfunktioner som inte är tillgängliga i en VPN-lösning för att ytterligare skydda dina anslutningar och immateriell egendom. Dessa omfattar åtkomstgranularitet på enhetsnivå, slutanvändarens fjärr-säkerhetskontroll och fjärrsessionsloggar.

Bli informerad

Bemyndigar arbetare att göra smartare, mer välgrundade beslut

Informationen som kan samlas in från fjärrövervakning erbjuder ett fönster till prestandan på din automatiseringsutrustning. Du kan visa produktionsdata, hälsan på dina tillgångar och system och annan information. Sedan kan du använda denna information för att hjälpa dina arbetstagare att ta bättre beslut i var och en av deras unika roller.

Använd plattformen för fjärrövervakning och analyser för att:

  • Samla in och spara viktig information
  • Visa status, drifttid och larm och skapa rapporter från en portal
  • Programlarm för att leverera e-post eller textmeddelande om problem uppstår
  • Arkivera viktiga filer och konfigurationer för att tjäna som en katastrofplan
  • Dela rätt information med rätt person i rätt tid

Få ett försprång

Optimera din verksamhet och förändra hur du gör affärer

Fjärrövervakning och analyser har värde utöver processförbättringar och problemlösningar dag till dag. Den kan även hjälpa dig att optimera dina större operationer och förändra hur du gör affärer. Vi kan hjälpa dig att förkorta återhämtningen av stilleståndstider genom att förutse fel innan de uppstår. Du kan implementera verktyg som hjälper dig att integrera din leverantörskedja Du kan utforma materialbeställningar för automatisk påfyllning efter ett visst antal. Du kan bygga upp anpassade instrumentbrädor för att visa produktionsdata och hälsan på tillgångar eller system som är viktigast för dina specifika behov.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.