Produkt- och programstöd

Minimera riskerna för stilleståndstider med industriella stödtjänster

Om utrustningen går sönder, hur förberedd är du för att återhämta dig snabbt? De flesta företagen kräver en viss nivå av stöd utifrån, särskilt eftersom de möter större kompetensbrister, inkuransrisker och operativ komplexitet. Våra industriella stödtjänster ger dig en åtkomstpunkt till välutbildade ingenjörer och reservdelar när du behöver dem.

Support on-demand

Ta itu med topputmaningar eller fyll kompetensklyftorna med behovsstyrda supporttjänster

Ibland behöver du begränsad support efter behov. Supporttjänst on-demand kan väljas baserad på dina specifika behov och användas när du behöver den.

TechConnect℠-support kan sätta dig i kontakt med våra skickliga supporttekniker för att felsöka problemen. Vi kan skicka ingenjörer för att hjälpa dig med felsökning eller underhåll med fältutryckningstjänster. Våra renoveringstjänster kan laga din utrustning till dess ursprungliga skick. Även utbildning kan hjälpa dig att underhålla din utrustning på ett bättre sätt.

Riskminskning service och underhåll

Lär dig hur du kan övervinna utmaningarna med din produktivitet. Maximera fördelarna med den tekniska utvecklingen och undvik fallgroparna. Minimera kompetensklyftornas effekt på din verksamhet.

Integrerad support

Väv samman tjänster i din dagliga verksamhet för att fortsätta vara produktiv

Extern support kan vara särskilt effektiv om det fungerar med din arbetskraft. Vår integrerade support är sömlöst sammanflätad i din dag till dag verksamhet för att hjälpa dig att minska och förhindra stilleståndstider. Support kan levereras på distans eller på plats, och skräddarsys efter dina behov.

Assurance Integrated Support minskar stilleståndstid

Assurance Integrated Support, size sahada bütçenizi etkilemeden bir mühendis ve ihtiyacınız olan parçaları sağlar. Duruş süresinin etkisini en aza indirin ve operasyonunuzu daha kısa sürede çalışır duruma döndürün.

Hanterad support

Anpassad support för att förbättra din prestanda

Tjänster som kompletterar din personal på plats kan hjälpa dig att öka produktiviteten, optimera systemets prestanda och förbättra drifttiden. Tjänsterna för vår programsupport kan anpassas till ditt program och hjälpa dig att möta produktionens behov och minska stilleståndstiden. Vår fjärrövervakning och analystjänster övervakar utrustningens prestanda och samlar in värdefulla analyser.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.