Loading

Kraftlösningar för alla användningsområden

Komplett kontrollpanellösning
Kraftlösningar för alla användningsområden
Kraftlösningar för alla användningsområden
Komplett kontrollpanellösning
Industrial Control Products
  • Complete Your Architecture
  • Line to Load Power Solutions
  • Modified Industrial Controls

Vi har tagit fram unika och kompletta lösningar för 3-fassystem. Vi har lösningar för allt från ingångsbrytare eller matning till styrsystem och kundtermineringar på motorstyrningens lastsida. De innebär val mellan elektromekanik och elektronik, säkringar och automatsäkringar, IEC och NEMA för att uppfylla de globala kraven.

Vi erbjuder en komplett effektstyrningslösning från effektmatning till fältenheter plus kunskap för att designa innovativa lösningar för den globala marknaden. Bläddra igenom lösningarna och kontakta din Allen-Bradley®-återförsäljare för mer information.


Motorstyrningsmetoder

Välj teknik

Vi har en komplett serie motorstyrningsprodukter för ditt motorstyrningssystem med allt från startare för hela linjen till mjukstartare. Motorstyrsystem från Allen-Bradley matchar många tillämpningsbehov och uppfyller kraven i NEMA- och IEC-standarderna.

Lågspänningsmjukstartare Skydd för lågspänningsmotorer
När behövs en mjukstartare?
Main Image
Vitbok
När behövs en mjukstartare?

Publikationen visar likheter och olikheter mellan mjukstartaren och drivenheten.

Hämta nu
Välja motorskydd
Main Image
Vitbok
Välja motorskydd

Dokumentet tar upp problem relaterade till skydd mot kortslutning och överbelastning och hur dessa väljs.

Hämta nu

Tillämpning av flera motorer

Överbelastningsskydd i tillämpningar för flera motorer
Main Image
Handbok
Överbelastningsskydd i tillämpningar för flera motorer

Du kan använda en drivenhet med variabel frekvens för att styra flera motorer.

Hämta nu

Tillämpningsteknik

Många tillämpningar kan använda flera parallellkopplade motorer med samma kapacitet och varvtal. Allen-Bradley tillhandahåller grenkretsskydd för drivenheter med variabel frekvens till motorskyddsprodukter för dessa tillämpningar.

Kretsbrytare för motorskydd Drivenheter med variabel frekvens
Använd kretsbrytare för motorskydd till drivenheter med variabel frekvens
Main Image
Handbok
Använd kretsbrytare för motorskydd till drivenheter med variabel frekvens

I publikationen beskrivs vad du bör tänka på vid val av kretsbrytare för motorskydd.

Hämta nu

Grenkretsskydd

Grenkretsskydd från Allen-Bradley skyddar solenoider, reläspolar, pilotenheter, SPS-utgångar osv. Vi har många konfigureringar, spännings- och strömintervall som uppfyller dina behov.

Urvalsguide för kretsbrytare med gjutna höljen
Main Image
Tekniska data
Urvalsguide för kretsbrytare med gjutna höljen

Lär dig att välja bland kretsbrytare med gjutna höljen och minikretsbrytare från Allen-Bradley för rätt samordning i huvud- och grenkretsar.

Hämta nu

Paneloptimering

Ont om panelutrymme?

Industristyrningskomponenter från Allen-Bradley ger stor flexibilitet, bättre panelutnyttjande och ökade kostnadsbesparingar.

Ont om panelutrymme?
Main Image
Handbok
Ont om panelutrymme?

Optimera din panel med multikretsplintar.

Hämta nu
Paneloptimering
Main Image
Handbok
Paneloptimering

Bli av med ledningar till 24 V DC-matning och signalövervakning.

Hämta nu
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Hitta ett försäljningskontor
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
  4. Chevron LeftChevron Left Industrial Control Products Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kraftlösningar för alla användningsområden Chevron RightChevron Right