Loading
Allen-Bradley hårdvaruprodukt

2711T MobileView Tjudrad

  • Main Image
Main Image

Bulletin 2711T MobileView™ Tjudrade operatörsterminaler är mobilenheter som ökar operatörsproduktiviteten och tillhandahåller en säker produktionsmiljö. Mobiloperatörsgränssnittet kör Windows Embedded Standard 7 operativsystem, men möjliggör återanvändning av FactoryTalk® View ME och FactoryTalk View Studio applikationer för att minska utvecklingskostnaderna.

Kontakta en distributör Hitta ett försäljningskontor
SupportSupport
Få support
DistributorDistributor
HItta en produktpartner

Populära resurser/snabblänkar

Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspanel produktprofil Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspaneler och Kopplingslådor Tekniska data Så använder du en MobileView-terminal med Multiple IP20 Kopplingslådor
2711T MobileView Tjudrad
  • Programvara
  • Översikt
  • Produktval
  • Specifikationer
  • Dokumentation
Kontakta en distributör

Andra generationens MobileView med illuminerat nödstopp och IP65 kopplingslåda IP65 nu tillgänglig

  • Erbjuder alla mobilitetsfunktionerna i första generationens produkt med tillägg av ett illuminerat nödstopp, förmåga att arbeta med IP65 kopplingslåda och möjlighet att användas som tunn klient
  • Lyser rött när säkerhetskretsen är aktiv, vilket bidrar till ökad säkerhet
  • Gör det möjligt att hantera alla MobileView™-enheter från en central server, när den används som en tunn klient, vilket minskar tid och kostnad förknippad med uppdatering av enheterna
  • Erbjuder nödstoppsöverbryggning, vilket gör det möjligt för MobileView-terminalen att kopplas ur IP65-kopplingslådan utan att utlösa nödstoppskretsen. Det gör det lättare för operatörer att röra sig på anläggningen och förbättrar drifttiden
  • Inkluderar Box ID-funktionen som ger platsmedvetenhet och gör det möjligt för MobileView-terminalen att ta reda på var den befinner sig på tillverkningslinjen

Ta reda på mer

MobileView Tjudrad operatörspanel produktprofil

Översikt

  • Tillhandahåller operatörspanelen inom siktlinjen för processen
  • Inkluderar 5 m, 10 m eller 15 m kablar med snabbkoppling och monteringsfäste som tillval
  • Erbjuder programvarutilldelbara funktionstangenter med antingen trådbunden tryckknapp eller nyckelbrytare
  • Inkluderar aktiveringsbrytare med 3 lägen
  • Erbjuder 10 tums bildskärm (1280 x 800) med resistiv pekskärm för enkel visning
  • Med itnernt SD-kort för applikations- och dataloggslagring
  • Erbjuder ett illuminerat nödstopp, förmåga att arbeta med IP65 kopplingslåda och möjlighet att användas som tunn klient

MobileView Tjudade operatörspaneler

Overview

  • Provides operator terminal within line of sight of process
  • Includes 5 m, 10 m, or 15 m cables with quick connect and mounting bracket options
  • Offers software assignable function keys with either a hardwired momentary push button or key switch
  • Includes 3-position enabling switches
  • Offers 10 in. wide display (1280 x 800) with resistive touch screen for easy viewing
  • Features internal SD card for application and data log storage
  • Offers an illuminated E-stop, ability to work with the IP65 junction box, and the option to be used as a thin client

Produktval
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
Specifikationer

DownloadDownload
MobileView Tjudrad operatörsterminal Tekniska data

Certifieringar

  • cULus listade
  • CSA-certifierad
  • CE-märkt
  • RoHS
  • RCM (tidigare C-Tick)
Behöver du ytterligare Information?

För att hitta ytterligare produktinformation inklusive CAD-ritfiler, 3D-modeller med mera använder du vår produktkatalog.

Produktkatalog

Specifications

DownloadDownload
MobileView Tethered Operator Terminal Technical Data Sheet

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CSA Certified
  • CE Marked
  • RoHS
  • RCM (formerly C-Tick)
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Programvara

Programmera dina MobileView tjudrade operatörsterminaler med användning av FactoryTalk View Studio Machine Edition från Rockwell Software®.

Ta reda på mer

Ytterligare programvaruprodukter finns tillgängliga från Rockwell Software.

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

FactoryTalk® View Machine Edition software is a versatile HMI application that provides a dedicated and powerful solution for machine-level operator interface devices.

Get Started
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Use the Product Download and Compatibility Center (PCDC) to find product downloads and much more.

Get Started
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Each FactoryTalk offering centers on driving your business performance. From the design and commissioning phase on through to board room level data needs, we can bring together value to all users in your operation.

Learn More

Documentation

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspanel produktprofil 2711T-PP001
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspaneler och Kopplingslådor Tekniska data 2711T-TD001
English
Så använder du en MobileView-terminal med Multiple IP20 Kopplingslådor 2711T-AT001
English
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad Operatörsterminal överbryggningskontakt Installationsanvisningar 2711T-IN001
English
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad Operatörsterminal Snabbguide 2711T-QS001
English
Bulletin 2711T MobileView 2:a generationens tjudrade Operatörsterminal Snabbstart 2711T-QS002
English
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspanel Användarmanual 2711T-UM001
Bulletin 2711T MobileView Tjudrad operatörspanel Produktinformationblad 2711T-PC001
English
Bulletin 2711T MobileView 2:a generationens tjudrade Operatörsterminal Produktinformation 2711T-PC002
English
Bulletin 2711T MobileView 2:a generationens tjudrade operatörsterminal Monteringsfäste Utskärningsmall 2711T-DS001
English
Bulletin 2711T MobileView IP20 Kopplingslåda Utskärningsmall 2711T-DS002
English
Bulletin 2711T MobileView Terminal VESA Monteringsfäste Utskärningsmall 2711T-DS003
English
Bulletin 2711T MobileView 2:a generationens IP65 Kopplingslåda Monteringsmall 2711T-DS004
English
PanelView Operatörsgränssnitt Jämförelse av portföljer 2711P-SP011
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
Verktyg för konfiguration och urval

  • CrossWorks — Konvertera konkurrenters katalognummer till liknande Allen-Bradley®-produkter.
  • Integrated Architecture Builder — Välj maskinvara och generera stycklistor för projekt.
  • ProposalWorks — Ta fram kompletta offerter.

Andra resurser

  • Uppdateringar av firmware — Logga in för att få support för uppdateringar av firmware.
  • Exempelkodsbibliotek — Hämta exempelkod som har utvecklats av andra användare och lägg upp kod som andra kan ha nytta av.
  • Knowledgebase — Besök våra onlineresurser för teknisk information, supportchatt och -forum, programvaruuppdateringar och produktsäkerhetsråd/-meddelanden..

Rekommenderas för dig

  1. Chevron LeftChevron Left Sverige Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Human Machine Interface Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 2711T MobileView Tjudrad Chevron RightChevron Right
  • Tekniska frågor
  • Teknisk chattsupport
  • Teknisk telefonsupport
  • Kontakta säljavdelningen