Stålindustrin har genomgått monumentala förändringar, och framtiden ser ut att bli ännu mer dynamisk. Du måste bli effektivare för att ta itu med den globala konkurrensen och den föränderliga tekniken. Vårt engagerade branschteam kommer att använda sina specifika tillämpnings- och processerfarenheter för att skapa rätt styrsystem för dig. De hjälper dig att utföra realtidsstyrning och underhålla kritiska processparametrar så att du kan bemöta olika kundkrav. Dessa lösningar bidrar till produkter av hög kvalitet och med enhetliga metallurgiska egenskaper. De kan bidra till att höja avkastningen och minimera energikostnaderna för att sänka dina kostnader per ton.
Skapa värde i varje steg av stålprocessen
System för ökad produktivitet och optimerad energiförbrukning
Varje dag möts du av en rad olika utmaningar. Handelskrig gör marknaden mer komplex, arbetskraft som går i pension gör att ledningen måste täcka upp kompetensbrist, och globalt har stålindustrin hög sysselsättningsgrad.
Låter detta bekant?
Som tur är finns det ett sätt att hantera dessa utmaningar. För att optimera och upprätthålla kritisk drift i stålverk krävs expertis och moderna, integrerade automationslösningar. Vi har ett brett utbud av lösningar som skyddar verksamheten och matchar dina krav vad gäller ekonomi och prestanda. Dessa lösningar är skalbara, flexibla och enkla att integrera. De bidrar till ökad produktivitet, sänkta kostnader, lägre energiförbrukning och förbättrad säkerhet.
Modernisera metallproduktionen med MES
Manufacturing Execution Systems (MES) bidrar till att lösa metallindustrins utmaningar
Utmaningarna med föråldrad utrustning och en arbetskraft som går i pension medför förpliktelser på dagens mycket konkurrenspräglad marknad. Bland utmaningarna finns:
- Personal som går i pension och bristfällig diagnostik
- Produktionsdata saknas
- Ingen flexibilitet för att svara på ändrade marknadsförhållanden
- Manuell recept- och orderhantering
- Ej uppkopplade, åldrande system kan inte tillhandahålla spårbarhet för eller spårning av produkter
Fördelarna med MES-system i metallverksamheter
Ett modernt MES-system ger alla på anläggningen direkt tillgång till realtidsinformation. Personalen kan använda kunskapen för att öka produktiviteten och få ut mer av utrustningen och materialen. Fördelar:
- Minskad stilleståndstid
- Minskat spill
- Integrerad produktion med tids- och resursplanering
- Införlivad spårbarhet och spårning
- Minskad oönskad variation i produktionen och omarbetning
Optimera valsverkets drift
Kranautomation och automatiserade lagerlösningar
Är du på jakt efter nya sätt att säkerställa personalens säkerhet och maximera maskinprestandan på din produktionsanläggning för metall? Vi förstår. Ditt valsverk är igång dygnet runt. Det är svårt att bedöma aktuella system, behov och problem. Då är det bra att ha en samarbetspartner som känner till din bransch, dina styrkor, dina system och verksamhetsmål. Våra experter har branschspecifik kompetens, vilket ger meningsfulla samtal. Ta ett litet steg, ett stort steg, eller ett steg någonstans däremellan. Vi kan hjälpa till.
Det finns många fördelar med att konstatera att förbättringar erfordras och att du bestämmer dig för att göra någonting åt det. Du kan öka effektiviteten, erhålla bättre prestanda, förbättra lagerhanteringen och skapa bättre säkerhetsprocesser.
AIC styrsystem för stålproduktion
Driftverktyg med Integrated Architecture underlättar projektgenomförandet
Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC) är en global systemintegratör. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför automationssystem för i första hand metallindustrin. I ett nyligen genomfört projekt med ett helt nytt valsverk i Indien drog AIC nytta av sin egen expertis i kombination med Rockwell Automations produkt- och branschkunskaper. De utvecklade ett helt integrerat styrsystem inom oerhört snäva tidsramar. Genom att använda Logix, Panelview och intelligenta motorstyrningssystem kunde AIC slutföra projektet inom en snäv tidsram. De uppnådde optimal produktionstakt redan i de första produktionsfaserna.
Produkter och tjänster
Bred portfölj med lösningar hjälper dig att uppnå operativa effektivitetsmål
Vår produkt- och tjänsteportfölj förser metallföretag med lösningar inom automation, motorstyrning, säkerhet och visualisering. Med hjälp av IoT-tekniker (Internet of Things) erbjuder vi fullständig tillgång till anläggningens sensorer och utrustning, vilket gör det möjligt att gå från data till information till handling.