På den konkurrenspräglade cementmarknaden är teknikutveckling avgörande för att öka produktionen och intäkterna. För att möta utmaningarna med globalisering och allt strängare miljökrav måste du säkerställa att du uppfyller höga kvalitetskrav. Du måste se till att förhindra driftstopp och spillenergi. Vårt kompetenta expertteam i kombination med skalbara styr- och IT-system hjälper dig att klara dessa utmaningar.
Skapa värde i varje fas av cementproduktionen
System för ökad produktivitet och optimerad energiförbrukning
Varje dag möts du av en rad olika utmaningar. Det är mycket att ha i åtanke, allt från att sänka utsläppen och övervaka energiförbrukningen till att sänka kostnaden per ton samtidigt som kvaliteten ska vara hög och verksamheten ska optimeras. Arbetsmiljön gör det inte lättare. Tuffa driftförhållanden och avancerade processer försvåras ytterligare på grund av separata system och bristfällig information i realtid.
Låter detta bekant?
Som tur är finns det ett sätt att hantera dessa utmaningar. För att optimera och upprätthålla kritisk drift i cementfabriken krävs expertis och moderna, integrerade automationslösningar. Vi har ett brett utbud av processlösningar som skyddar verksamheten och matchar dina krav vad gäller ekonomi och prestanda. Dessa lösningar är skalbara, flexibla och enkla att integrera. De bidrar till ökad produktivitet, sänkta kostnader, lägre energiförbrukning och förbättrad säkerhet.
Processlösningar för att möta cementbehov
Effektiv design och enkel att använda
En standardlösning för processtyrning minskar de tekniska riskerna och är enklare att använda, underhålla och modifiera. Det överordnade styrsystemet (DCS) PlantPAx® är en skalbar, säker och informationskompatibel processlösning för hela anläggningen. PlantPAx DCS är perfekt för nyinstallationer och DCS-migrering och är en modern processtyrningslösning för cementindustrin. Funktioner:
- Ett fördefinierat bibliotek med styrsystemkoder, bildelement (globala objekt) och faceplates möjliggör snabb montering av stora tillämpningar
- En plattform baserad på beprövade strategier, omfattande funktionalitet och testade prestanda
- Införlivade internationella standarder för t.ex. färg, funktionalitet och symboler
- Färgverktyg – skapa en färgpalett för att ändra färg på bildelement (globala objekt) och faceplates
Styrteknik för optimerad drift
Integrerad och informationskompatibel teknik minskar kostnaderna per ton
Vår robusta lösning kan optimera din cementverksamhet – alltifrån systemdesign och underhåll till stenbrytning, emballering och leverans. Informationskompatibla lösningar, teknik för motorstyrning och kraftfulla arbetsstationer bidrar till minskade utsläpp, lägre kostnad per ton och erforderlig funktionalitet. Med vårt Integrated Architecture®-system kan du hantera flera styrningstekniker i en enda, användarvänlig programmeringsmiljö. Enheter för intelligent motorstyrning hjälper till att skydda tillgångar, förbättra motorprestandan och minska energiförbrukningen. Vår programsvit FactoryTalk® ger dig tillgång till den realtidsinformation som du behöver för att förbättra driftflexibiliteten och maximera produktiviteten.
Modellbaserad prediktionsreglering (MPC) för ökad optimering
Om du vill förbättra din verksamhet föreslår vi att du testar MPC
Vår modellbaserade prediktionsreglering (MPC) är en tillämpning för processoptimering som kan användas i alla faser av cementproduktionen. Tillämpningen:
- Optimerar krossning och malning
- Visar prestandainformation som bidrar till att minska oönskad variation i processerna, öka den totala produktionen och minska energikostnaden per ton
- Visar information om pyrobearbetning och torkning för att minska oönskad variation i produktkvaliteten och förbättra hållbarheten
- Bidrar till att öka produktionskapaciteten och förbättra process-/driftkvaliteten
På vilket sätt har vi hjälpt verksamheter som din?
Ta reda på hur andra i din bransch har dragit nytta av vår teknik och våra lösningar
Vulcan Materials Company strävar efter att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet, minska material- och energikostnaderna samt uppfylla stränga miljöbestämmelser. Företaget strävar också efter att effektivisera sina processer och uppfylla striktare krav med sin befintliga utrustning och tekniska infrastruktur. De begränsades dock av en manuell metod för att optimera slutbearbetningsprocessen. Företaget ville övergå till automatiserad processtyrning.
Annan teknik som kan göra skillnad
Allt från motor- och processtyrning till visualisering och integrering är mycket viktigt
Integrerad information, processtyrning, motorstyrning och säkerhet är viktiga delar. Samtliga är sömlöst integrerade lösningar för cementproduktionstillämpningar. I kombination med modellbaserad prediktionsreglering för avancerad optimering kan vårt Integrated Architecture-system ta din styrning till en helt ny nivå.