Loading

Dryckestillverkning

Optimera produktionen med automations- och styrsystem
Main Image
Dryckestillverkning
Optimera produktionen med automations- och styrsystem
Livsmedel
    • Mejeriindustrin
    • Mejeriindustrin
    • Bageribranschen
    • Bageribranschen
    • Drycker
    • Drycker
    • Bryggerier
    • Bryggerier
    • Färdigmat
    • Färdigmat
    • Energihantering
    • Energihantering
    • Paketering av livsmedel
    • Paketering av livsmedel
    • Livsmedelssäkerhet
    • Livsmedelssäkerhet
    • Driftsäkerhet
    • Driftsäkerhet

Konsumentpreferenser, hållbarhets- och säkerhetsfrågor, lagstiftning och stigande kostnader för råvaror och energi är alla faktorer som påverkar produktionen av drycker. De kräver att dryckestillverkare övervakar och reglerar produktiviteten och prestandan gentemot kostnaderna. Investeringar i avancerad teknik kan hjälpa dig att göra mer med mindre, föra ditt företag framåt och möta efterfrågan.


Högre produktivitet för att möta efterfrågan

Förvandla produktionsdata till användbar information

Ökande råvarukostnader, förändringar i kundernas smak och säkerhetsstandarder måste tas hänsyn till samtidigt som du arbetar på ett hållbart sätt. Ta dig an utmaningarna med ett informationsbaserat automationssystem som kan hjälpa dig med följande:

  • Förbättra effektiviteten och öka produktionen
  • Optimera avkastningen och minska avfallet
  • Sänka driftkostnaderna
  • Förbättra användningen av tillgångarna
Hantera industrins utmaningar
Main Image
Översikt
Hantera industrins utmaningar

Konsumenterna kräver fler valmöjligheter. Bestämmelserna blir striktare. Verksamheten blir mer komplex. Läs om hur andra tillverkare hanterar de här utmaningarna.

Läs mer

Dryckestillverkare ökar kapaciteten
Main Image
Fallstudie
Dryckestillverkare ökar kapaciteten

Global dryckestillverkare utökar kapaciteten och skapar jämnare kvalitet genom att migrera befintliga batchfunktioner med processautomationssystemet PlantPAx.

Läs mer

Utöka kapaciteten inom dryckestillverkning

Migrera befintliga batchsystem för att förbättra produktiviteten

Den här kunden använde det distribuerade styrsystemet PlantPAx® – ett integrerat system med hög tillförlitlighet som använder servervirtualisering för att förbättra tillgängligheten och

  • öka den övergripande effektiviteten och produktionen
  • förbättra överensstämmelsen
  • öka systemflexibiliteten
  • möjliggöra för högre systemsäkerhet med individuella inloggningar, e-signaturer och automatisk utloggning.
Läs mer om PlantPAx: det moderna distribuerade styrsystemet

Automatiserade dryckessystem centraliserar produktionen

Campari skapar enhetlig produktkvalitet och förbättrar TAK-värdet

Campari uppgraderade och utökade sitt destilleri med en automatiserad berednings- och tappningsanläggning, och kunde på så sätt centralisera verksamheten utan att produktkvaliteten påverkades. Nu använder Campari det distribuerade styrsystemet PlantPAx® för att kontrollera blandning, filtrering och tappning. Visualiseringsprogramvaran FactoryTalk® View SE tillhandahåller produktions- och processinformation i realtid för bättre beslutsfattande. Exempel på resultat är ökat TAK-värde, kortare ledtider och lägre kostnader.

Campari centraliserar bourbonproduktionen
Main Image
Fallstudie
Campari centraliserar bourbonproduktionen

Sprittillverkaren Campari flyttade sin bourbon- och vodkaverksamhet till en ny anläggning som har nästan 40 tankar och tre snabba, automatiserade tappningslinjer.

Läs mer

Styrningslösningar för dryckesproduktion

Vi erbjuder fullständigt integrerade automationslösningar som förenar anläggningens olika verksamheter för att förbättra prestandan och säkerställa produktkvaliteten.

Våra styrningslösningar för dryckesproduktion

  • optimerar förpackningsprocessen
  • förbättrar hanteringen av recept och batcher
  • uppfyller standarder och övervakar produktionen
  • minskar avfallet.
RAPID Line Integration
Main Image
Broschyr
RAPID Line Integration

Konfigurerbar styrningslösning som möjliggör enklare integrering av separata produktionslinjer och använder produktionsanalys för att övervaka viktiga kvalitetsmått.

Ladda ner nu

Liknande produkter

  • Batchstyrning
  • FactoryTalk View SE
  • Automationssystem för paketering av livsmedel
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branscher Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Drycker Chevron RightChevron Right