Styrning av turbomaskiner (TMC) innefattar kommersiell styrnings- och visualiseringsteknik för snabb installation och felsökning för lägre totala ägandekostnader. Alla lösningar för enstegskompressorer och ångturbiner med en och två ventiler är förkonfigurerade med beprövade TMC-algoritmer. De här lösningarna har omfattande kommunikations- och felsökningsfunktioner som möjliggör förbättrad drifttid.
Optimerad linjestyrning
Beprövad styrteknik och tillämpningsexpertis
Optimera styrningen i produktionslinjen med våra samordnade TMC-system. Med det här styrsystemet kan du öka effektiviteten, vilket minskar den tid och de pengar som du behöver lägga på att underhålla systemet. Dessutom hjälper vår lösning dig att
- förbättra stabiliteten och beredskapen
- automatisera start och avstängning
- förbättra flexibiliteten och öka anläggningens prestanda
- få en överblick över parametrar som är viktiga för turbomaskiner.
Ångturbinsregulator
Fullständig styrning i tillämpningar med ångturbiner med en och två ventiler
Vår kompletta ångturbinregulator är enkel att installera och har avancerad teknik för förbättrad funktionalitet och styrning.
Styrsystem för enstegsprocessorer
Överbelastningsskydd i ett kostnadseffektivt paket
Vårt styrsystem för enstegsprocessorer är ett lättinstallerat och förprogrammerat paket med avancerad teknik, överbelastningsskydd och kapacitetsstyrning.
Industri- och tillämpningsspecifik expertis
Under våra många år inom branschen har vi levererat tusentals styrsystem för turbomaskiner över hela världen.
Våra styrningslösningar för turbomaskiner kan hjälpa dig att maximera produktionen och är kompatibla med rad olika branscher, bland annat följande: