Safety Automation Builder® är ett gratis programverktyg som är gjort för att underlätta konstruktionen och valideringen av maskinsäkerhetssystem.
Konstruera ditt säkerhetssystem
Safety Automation Builder underlättar och leder dig igenom konstruktionen av ett säkerhetssystem som hjälper till att förbättra efterlevnad och minska kostnader. Denna vägledning innefattar layouten på ditt säkerhetssystem, produktval och säkerhetsanalysen, för att du ska uppnå kraven på maskinsäkerhetens Performance Level (PL) som definieras i den globala standarden EN ISO 13849-1.
Integrering med programvaran RASWin Risk Assessment* hjälper dig längs resan genom säkerhetslivscykeln och organiserar information från varje steg i processen och maskinvalideringen. RASWin kopplar samman stegen i säkerhetslivscykeln för att undvika systemfel som innefattar följande:
- Specifikationer av säkerhetsfunktioner
- Tilldelning och beräkning av Performance Level-krav
- Validering av skyddskrets
- Dokumentation
Programvaran * RASWin omfattas av en årlig abonnemangsavgift.
Hämta Safety Automation Builder
Du kan hämta Safety Automation Builder gratis. Nedan anges några av verktygets funktioner:
- Importera maskinritningar för användning i designprocessen
- Skapa zoner, kontrollpaneler och risker
- Identifiera skyddsplatser och åtkomstställen
- Välj säkerhetsklassad maskinvara, som inmatnings-, logik- och utmatningsanordningar, för att upprätthålla efterlevnad och Performance Level
- Designverifiering
- Skapa exportfiler för SISTEMA
- Skapa koncisa rapporter
- Skapa materiallista
Performance Level-beräknaren SISTEMA
Verktyget SISTEMA automatiserar beräkningen av uppnådd Performance Level från säkerhetsrelaterade delar av maskinens styrsystem. Data för våra maskinsäkerhetsprodukter finns nu tillgängliga i form av en biblioteksfil, som kan användas med beräkningsverktyget SISTEMA. Kombinationen av de båda sparar tid och ger ett omfattande stöd för säkerhetsbedömning enligt (EN) ISO 13849-1 för maskin- och systemutvecklare.