RASWin (Risk Assessment Software for Windows) är ett abonnemangsbaserat programverktyg för utveckling och underhåll av dokumentation gällande maskiners funktionssäkerhet. Verktyget hjälper dig längs resan genom säkerhetslivscykeln.
Hantera dokumentationsprocessen i säkerhetslivscykeln
Oavsett om du är en slutanvändare på jakt efter ett verktyg som kan hantera all dokumentation avseende maskinsäkerhet eller en maskintillverkare som vill skapa säkrare och mer produktiva maskiner på kortare tid, tillhandahåller RASWin allt du behöver för att hantera all dokumentation genom hela säkerhetslivscykeln. Detta innefattar riskbedömningar, funktionella krav, utformning av säkerhetssystem, verifiering och validering.
RASWin förenklar processen genom ett kraftfullt men intuitivt användargränssnitt, som gör att du kan spara tid och tryggt hantera säkerhetslivscykeln. Verktyget verifierar att säkerhetssystemet uppfyller alla krav och dokumenterar löpande dina processer för att säkerställa regelefterlevnad. RASWin ger dig konsekventa, tillförlitliga och dokumenterade säkerhetslösningar samtidigt som det minskar både tid och kostnad för utvecklingen av lösningen.
Funktioner och fördelar
RASWin hjälper dig längs resan genom säkerhetslivscykeln, från identifiering av riskzoner och val av korrigerande åtgärder till rapportering och övervakning online. Verktyget organiserar information från varje steg i säkerhetslivscykeln och innefattar följande:
- Kopplar samman stegen i säkerhetslivscykeln för att undvika systemfel
- Två analysmetoder: bedömning av uppgift och risk
- En guide till korrigerande åtgärder i enlighet med ISO-standarder
- Specifikationer gällande säkerhetsfunktioner, tilldelning och beräkning av Performance Level-krav
- Verktyg för validering av skyddskrets
- Konfigurerbart rapporteringsverktyg med flera alternativ
Safety Automation Builder® tillsammans med RASWin hjälper dig att välja produkter för att uppnå den Performance Level som krävs enligt den globala standarden ISO 13849-1. De kan också skapa SISTEMA-projekt för analys av alla säkerhetsfunktioner.
Integrering av RASWin och Safety Automation Builder
Ett kraftfullt team för din säkerhetslivscykel
Utnyttja hela det här paketet av säkerhetsprodukter. När RASWin används tillsammans med Safety Automation Builder kan du skapa en komplett säkerhetslösning. Genom simulering av applikationsutveckling som innefattar fasta skydd, inmatnings/utmatningsanordningar, styrsystem och anslutningsmöjlighet bidrar dessa två verktyg till utvecklingen av de effektivaste och mest produktiva säkerhetslösningarna.