När det gäller maskinsäkerhet är företag ute efter att uppnå tre väl definierade affärsresultat: minska riskerna, förbättra efterlevnaden och optimera produktionen. Från bedömning till slutlig validering; vår omfattande portfolio av maskinsäkerhetstjänster hjälper våra kunder att navigera i denna miljö och förbättrar deras övergripande säkerhet.
Skalbara säkerhetsbedömningar
Identifiera och bedöm risker
Säkerhetsbedömningen är det första steget på säkerhetsresan och är en grundläggande del av din säkerhetslivscykel. Med hjälp av en säkerhetsbedömning kan du identifiera risker som behöver minskas. Dessutom underlättar den efterlevnad av standarder och bestämmelser. Vårt team av TÜV-certifierade säkerhetskonsulter använder sig av en metod som är baserad på de senaste internationella standarderna. Tack vare denna metod får du bedömningar som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och därmed höja säkerheten för din personal.
Vi erbjuder ett flertal skalbara säkerhetsbedömningsalternativ, som kan anpassas efter just dina utmaningar och din budget, och de fungerar väl med din organisations nuvarande säkerhetsprogram. Alternativen är följande:
- Granskningar av överensstämmelse ger en detaljerad säkerhetsanalys av maskiner och kan visa efterlevnad eller bristande efterlevnad av fördefinierade attribut. Granskningarna är en kraftfull tillgång som kan användas som grund för dina säkerhetsprogram, som ett verktyg för prioritering och kvalificering.
- Skyddsbedömningar identifierar risker och ger rekommendationer om omedelbara skyddsåtgärder.
- Riskbedömningar genomförs av en av våra säkerhetsingenjörer eller konsulter och innefattar rekommendationer för förbättrad säkerhet.
- Team-baserade riskbedömningar ger dig samma funktioner som vanliga riskbedömningar. De innehåller också djupgående analyser för särskilda eller viktiga maskiner och ger teamet en möjlighet att få ännu djupare kunskap om ämnet.
Konstruktions- och verifieringstjänster
Utveckla omfattande säkerhetssystem
Våra konstruktionstjänster ger stöd åt utvecklingen av omfattande säkerhetssystem, som kan innefatta utvecklingen av specifikationer av funktionskrav gällande säkerhet (SFRS, Safety Functional Requirement Specifications) och SISTEMA säkerhetsverifiering. SISTEMA säkerhetsverifiering granskar konstruktionen av skyddskretsar, så att de uppfyller en specifik Performance Level, och verifierar att dina säkerhetsanordningar tillämpas på korrekt sätt för att skydda personalen.
När en säkerhetsriskbedömning har genomförts kan en SFRS användas för att gå igenom rekommendationerna. SFRS kan bekräfta att strategierna för att minska risker fungerar för din anläggning. När du tar fram SFRS för en konsult från Rockwell Automation diskussioner med dina säkerhets-, ingenjörs-, drift- och ledningsteam. Dessa diskussioner verifierar att planerna kan uppnå säkerhetsmålen, effektivisera driften och inte störa produktionen eller underhåll.
Godkänd SFRS och specifikation används vanligtvis som grund för utformningen av de riskreducerande åtgärderna. SFRS används också som grund för säkerhetsvalidering, vilket är det verkliga testet för att se om ditt säkerhetssystem fungerar enligt projekten och kraven.
Installations- och valideringstjänster
Bekräfta att ditt system har installerats korrekt och uppfyller standarderna
Med hjälp av våra valideringstjänster för säkerhetssystem kan du bekräfta att ditt säkerhetssystem har installerats korrekt och fungerar som det ska. Dessa tjänster bedömer kretsprestanda, feltolerans, felåtgärder, programlogik, enhetsapplikation, enhetsfunktion och återställningsåtgärder för alla driftlägen. De omfattar amerikanska och europeiska utformningar och kan skräddarsys för att tillgodose just dina behov.
Våra säkerhetsvalideringstjänster:
- Analys av skyddskrets
- Tjänster vid maskinstopptid
- Normativa granskningar av överensstämmelse
- Validering av säkerhetssystem
Om du planerar att genomföra åtgärder med egna resurser, kan vi tillhandahålla projekthantering och support under hela åtgärdsprocessen. Om du föredrar ett nyckelfärdigt projekt kan vårt team av TÜV-certifierade säkerhetsingenjörer genomföra detta på plats.
Digitala tjänster och utbildningar
Håll dig uppdaterad med de senaste standarderna
Med våra digitala tjänster kan vi tillhandahålla support under hela säkerhetslivscykeln. Vi utnyttjar vår djupgående expertis inom domänen samt teknik för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet.
Våra utbildningstjänster går igenom aktuella och kommande standarder och riktlinjer för industrin samt ger exempel på när du ska använda säkerhetskomponenter. Dessa tjänster innefattar bland annat TÜV-certifiering.