Ett program för lockout/tagout (LOTO, spärrning/märkning) hjälper dig att uppnå säkerhetsefterlevnad, minska risker och maximera användningen av tillgångar för ökad produktivitet. Programvaran för lockout/tagout ScanESC™ tillhandahåller de verktyg och resurser som krävs för att modernisera och digitalisera hela LOTO-programmet, med tillräcklig möjlighet till anpassning för att vara användbart för stora bolag, småföretag och allt däremellan.
Digitalisera ditt program för lockout/tagout
Efterlevnad av lockout/tagout har aldrig varit enklare
ScanESC är en modern lösning som hjälper dig att hantera ditt program för lockout/tagout. Ett program för lockout/tagout är inte bara ett sätt att uppnå säkerhetsefterlevnad. Det är även ett kraftfullt verktyg för att minska risker och maximera användningen av tillgångar för ökad produktivitet.
Med programvaran för lockout/tagout ScanESC kan du digitalisera hela LOTO-programmet. ScanESC gör det lättare att säkerställa att all information som är tillgänglig för medarbetare är aktuell och tillgänglig genom ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt. Genom det molnbaserade systemet kan medarbetare samla in data och spåra aktiviteter, även offline. All nödvändig information synkroniseras när anslutningen återupprättas.
Med ScanESC kan du spara pengar gentemot dina nuvarande gransknings- och spärrningsrutiner. Du kan fatta proaktiva beslut i realtid för att öka säkerheten för din personal och uppnå efterlevnad av företagspolicyer och statliga bestämmelser vad gäller spärrning och märkning. Inse fördelarna med synkronisering av data i realtid mellan dina auktoriserade medarbetare och en molnbaserad, säker portal, med detta verktyg för lockout/tagout.
Med ScanESC – en modern lösning som hjälper dig att hantera LOTO-programmet – kan ditt företag dra nytta av synkronisering av data i realtid mellan dina auktoriserade medarbetare och en molnbaserad, säker portal.
Funktioner och fördelar med ScanESC
Vi hjälper dig att uppnå efterlevnad av lockout/tagout
Gör livet enklare med ett helt elektroniskt LOTO-program. Med den här programvaran kommer du åt dina LOTO-rutiner med vilken IOS-, Android- eller Windows-enhet som helst. Du har också tillgång till dina LOTO-rutiner och tillhörande dokumentation för maskiner och anläggningar, var du än befinner dig. Ytterligare fördelar:
- Elektronisk granskning av rutiner och medarbetare
- Spåra användning och avbrott av lockout/tagout
- Tilldela individuella granskningar
- Öppna och hantera LOTO-data via en vanlig webbläsare
Medarbetare kan använda mobilappen för att granska rutiner och hitta tillhörande dokumentation med hjälp av QR-koder på maskinerna. Webbportalen ger dig tillgång till instrumentpaneler med statistik gällande status för lockout/tagout, varaktighet och total stilleståndstid. Du kan även hantera användare, platser och rutiner, öppna historiska data gällande utrustningsstatus och hantera rutindokument för att möjliggöra uppdateringar av dina rutiner i realtid.
Fördelar med mobilappen
- Granska rutiner och auktoriserade medarbetare
- Öppna LOTO-rutiner och tillhörande dokument
- Med hjälp av QR-koder på maskinerna kan du hitta tillhörande dokumentation
- Utför standardrutiner
Fördelar med webbportalen
- Öppna instrumentpaneler med statistik gällande LOTO-status, varaktighet och total stilleståndstid
- Hantera användare, platser och rutiner
- Öppna historiska data gällande utrustningsstatus
- Hantera rutindokument för att möjliggöra uppdateringar av dina rutiner i realtid