Behöver du hjälp med ditt program för lockout/tagout (LOTO, spärrning och märkning)? Du vill hålla personalen säker, upprätthålla efterlevnad och öka produktiviteten. Det kan kännas förvirrande och överväldigande, men du behöver inte göra det ensam. Vi är här för att göra saker och ting enklare. Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister kan hjälpa dig att skapa ett enkelt, lyckat LOTO-program, som skräddarsys efter dina behov.
Skapa ett program för lockout/tagout som uppfyller kraven
Skydda personalen genom policyer och rutiner för låsning och märkning
Vad innebär lockout/tagout och när krävs lockout/tagout? Låsning och märkning avser korrekt nedstängning samt lockout/tagout av utrustning och maskiner i syfte att skydda personalen mot exponering för farlig energi vid underhåll eller reparationer.
LOTO-program innefattar policyer och rutiner som syftar till att skydda personalen mot oväntad frigöring av energi (elektrisk, mekanisk eller annan) vid start eller underhåll av maskiner och utrustning. Ett bra LOTO-program kretsar kring personalsäkerhet och produktivitet på arbetsplatsen, samtidigt som det uppfyller alla tillämpliga lagstadgade krav, inklusive OSHA i USA.
Våra säkerhetsexperter kan hjälpa dig att uppfylla alla tillämpliga lagstadgade krav och utforma ett lyckat LOTO-program. Vi hjälper dig att skapa lättlästa visuella rutiner som ger personalen tydliga riktlinjer, så att du förbli säker och efterleva tillämpliga regler.
Vad medför ett program för lockout/tagout? De fem huvudkomponenterna är följande:
- Visuella rutiner
- Personalutbildning
- Årliga granskningar
- Policygranskning
- Enhetsrekommendationer
Rutiner för lockout/tagout
Skydda personalen med dokumenterade rutiner
Visste du att OSHAs bestämmelse om lockout/tagout för närvarande är den oftast åberopade bestämmelsen inom USA:s tillverkningsindustri?
Bli inte en del av den statistiken. Tillverkare blir ofta förvånade av åberopandet, då de inte har insett att de inte följer reglerna. Det bästa sättet att undvika böter är att vara proaktiv och utforma ett program för lockout/tagout med fullt utvecklade och implementerade rutiner. Farliga förhållanden på produktionsgolvet kan också leda till, och leder till, personskador och dödsfall. Är din organisation tillräckligt väl förberedd för att både hålla personalen säker och undvika oväntade böter?
Rutiner för lockout/tagout är en nödvändig komponent i alla program. LOTO-rutiner ger dokumenterade steg och riktlinjer för lockout/tagout.
Årlig granskning av lockout/tagout
Är du redo för en årlig inspektion?
Inom vissa marknader kräver tillsynsorgan som OSHA att rutiner för lockout/tagout genomgår en årlig granskning. För de flesta tillverkare är det god praxis att genomföra granskningar för att hålla programmet aktuellt.
Men att förbereda sig för en LOTO-granskning behöver inte lägga beslag på all tid och alla resurser. Att anlita vårt team för att hjälpa till med den årliga LOTO-granskningen kan ge utmärkt avkastning. Att låta oss genomföra granskningen kan vara till nytta för verksamheten, då detta minskar stilleståndstiden och du inte behöver avlägsna personal från fabriksgolvet.
OSHA kräver att varje procedur på anläggningen granskas minst en gång om året för att bekräfta att den innefattar samtliga av utrustningens eneergikällor. Byrån kräver också ett urval av granskade auktoriserade medarbetare för att bekräfta att de är fullt införstådda med sitt LOTO-ansvar. Programgranskningar säkerställer att säkerhetsbrister identifieras och åtgärdas. Rockwell Automations säkerhetsingenjörer har aktuell kunskap och årtionden av erfarenhet av att hjälpa kunder med OSHA-efterlevnad. Med våra tjänster kan vi hjälpa dig i förberedelsen inför granskningen.
Programvaran ScanESC för lockout/tagout
Stå i första ledet inom låsning och märkning
Med programvaran för låsning och märkning ScanESC™ har du möjligheten att digitalisera hela ditt program för låsning och märkning. Detta gör det lättare att säkerställa att all information som är tillgänglig för medarbetare är aktuell och tillgänglig genom ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt.
ScanESC tillhandahåller de verktyg och resurser du behöver för att modernisera ditt program för låsning och märkning.
Krav vad gäller utbildning inom låsning och märkning
Efterlevnad krävs för auktoriserade och berörda medarbetare
Utbildning är avgörande och är ett steg som krävs i processen för efterlevnad av låsning och märkning. För företag som befinner sig i USA kräver OSHA två typer av utbildning, beroende på medarbetarens nivå av ansvar/inblandning. Detta gäller även lokala bestämmelser världen över.
Oavsett var du befinner dig i världen kan våra säkerhetsingenjörer hjälpa dig att fastställa vilka utbildningskrav som gäller för din personal.
Medarbetare som ansvarar för låsning eller service av utrustning anses vara ”auktoriserade” medarbetare. De måste genomgå omfattande utbildning inom låsning och märkning inom de främsta uppgifterna och alla relevanta företagspolicyer.
Medarbetare som sköter utrustningen eller arbetar nära utrustningen kallas ”berörda” medarbetare. De är inte auktoriserade att utföra låsning och märkning, men måste genomgå utbildning inom syftet med och definitionen av låsning och märkning samt eventuella tillhörande uppgifter.
Skapa policy för låsning och märkning
Policyer och rutiner för LOTO går hand i hand. En väl utformad policy håller personalen informerad, från auktoriserade medarbetare till ledningen. Det är också ett verktyg för att bekräfta att alla är införstådda med sina ansvarsområden, så att systemets integritet upprätthålls.
En verkningsfull policy för låsning och märkning ska vara enkel att förstå och tydligt förmedla företagsspecifika regler och protokoll. En anläggningsomfattande policy för låsning och märkning ger sinnesfrid, ett omfattande dokument för OSHA-efterlevnad samt ett effektivt företagsprotokoll. Även om det finns flera komponenter som måste ingå i alla policyer för låsning och märkning, kan Rockwell Automations säkerhetsingenjörer hjälpa dig att utforma, skapa och implementera en skräddarsydd policy för just din organisation. De kan även gå igenom dina aktuella policyer och ge förslag på förbättringar.
Rekommendationer vad gäller anordningar för låsning och märkning
Val av anordningar är avgörande för en lyckad låsning och märkning
Med tusentals lås och enheter på marknaden i dag, hur vet man vilka man ska välja för utrustningen på sin anläggning? Det kan verka enkelt att beställa lås och enheter, men det är inte alltid så lätt att få rätt utrustning. Det kan vi hjälpa till med.
Enhetsrekommendationer är det sista steget i utvecklingen av ett program för låsning och märkning. Genom att köpa rätt lås, taggar och anordningar kan du dra nytta av ökad effektivitet genom låsning och märkning. Det gör också att medarbetarna kan känna sig säkra på att utrustningen förblir låst när de har genomfört låsning och märkning.
Våra specialister håller sig uppdaterade om nya produkter. Med hjälp av sin kunskap om enheter och dina skräddarsydda policyer för låsning och märkning kan de ge dig rekommendationer om de senaste, bäst lämpade enheterna för dina behov.