Din personal och dina tillgångar är värda att skydda. Du behöver se till att minska de potentiella riskerna och bygga ett helhetstänkande kring säkerhet, med ett system som ger djupare förståelse för driften, förbättrade samarbeten och som tar effektiviteten till nya nivåer. Vi kan hjälpa dig att nå The Connected Enterprise® med en heltäckande portfölj av lösningar och produkter för industriell säkerhet.
CIP Security
Implementera cybersäkerhetsåtgärder med större precision och hastighet
CIP Security™ är ett tillägg till ODVA Common Industrial Protocol (CIP™) för nätverk med EtherNet/IP™. Enheter med stöd för CIP Security kan spela en viktig roll i en djupgående försvarsstrategi som bidrar till att stärka högsta nivån på styrsystemet genom att:
- Skydda enheterna som är anslutna till EtherNet/IP mot så kallad ”skadlig kommunikation” genom dataverifiering, integritet och sekretess
- Använda krypteringsprotokollen Transport Layer Security (TLS) och Datagram Transport Layer Security (DTLS) för att ge säker trafik via EtherNet/IP
- Använda krypterad Hashed Message Authentication Code (HMAC) för bättre dataintegritet och verifierade meddelanden.
- Använda digitala certifikat X.509v3 för att identifiera enheter med kryptografisk säkerhet
Säker nätverksinfrastruktur
Behörighetskontrollera nätverket och upptäck oönskade intrång och aktiviteter
Ett motståndskraftigt säkerhetssystem för industriella nätverk är av största betydelse för att bara behöriga personer ska ha åtkomst och skydda alla data mot manipulation och stöld. Våra lösningar för validerad nätverkssäkerhet bygger på standard Ethernet/IP™ har stöd för enhetlig integrering av fabrik och företag. Vi kan hjälpa dig att optimera nätverken i dina industriapplikationer och använda möjliggörande teknik för mobilitet, dataanalys och molnhantering.
- Skydda periferin och möjliggör IT-anslutning till det industriella DMZ-nätverket
- Skapa distansuppkoppling för personal, processer och information med hjälp av fjärråtkomst och systemövervakning
- Skapa enhetliga säkerhetskontroller för företaget och fabriksgolvet med Stratix 5950®-switchar och industriella brandväggar, t.ex. Stratix 5950 Security Appliance
- Minska riskerna vid implementering genom att använda testade och validerade nätverkskoncept från Cisco och Rockwell Automation
Ta reda på mer om Stratix 5950 Security Appliance
Visa Konstruktionsguider och Vitböcker för nätverk och säkerhet
Accesskontroll och policyhantering
Kontrollera vem som ska få tillgång till vad, när och till vilka platser
Du behöver förebygga intrång av obehöriga användare och minimera den potentiella riskerna att utsättas av interna resurser. Du kan kontrollera åtkomst- och implementeringspolicyn för att avgöra vem som ska få tillgång till vad, när och till vilka ställen i dina applikationer och styrsystem.
- Centralt styrd användarverifiering och godkännande av användarbehörigheter med FactoryTalk® Security
- Integrera administrering av användarkonton med Active Directory
- Få ut mer av skalbara lösningar för flexibla arbetsflöden i ouppkopplade miljöer, gästbehörigheter, tillfällig behörighet till högre nivåer och mycket mer
- Vässa applikationerna genom att begränsa användningen av brickor med Data Access Control
Skydda ditt innehåll med Content Protection
Skydda det innehåll som visas, redigeras och används i dina applikationer
Automationsutrustning, som styrsystem, kan innehålla information som kan vara känslig och unika för din verksamhet. Vi hjälper dig att skapa en gemensam och säker miljö för dina industrisystem för att på så sätt skydda dina intellektuella tillgångar utan att du behöver göra avkall på produktivitet och kvalitet.
- Exklusiv behörighet för att bara ge auktoriserad personal åtkomst till vissa tillägg i instruktioner och rutiner med licensbaserat källskydd som är integrerat i utvecklingsmiljön Studio 5000®
- Förhindra överanvändning av spärrad kod eller spärrade funktioner med Execution Protection
Manipulationsövervakning
Upptäck och reagera på oönskade aktiviteter och modifieringar i systemet
Skydda integriteten för din operativa verksamhet med lösningar för att upptäcka, registrera och reagera på potentiella hot i styrsystemet.
- Central inspelning och spårning av användaraktivitet i systemet med FactoryTalk® AssetCentre
- Schemalagd säkerhetskopiering av operativa resurser som konfigurationer, filer och mappar
- Automatisk detektering av modifieringar av konfigurationer och skyddat innehåll
- Reagera på incidenter med en katastrofplan för återställning
- Gör regelbundna inventeringar av all utrustning på fabriksgolvet