TotalFORCE®-teknik kombinerar högeffektiv motorstyrning med avancerade funktioner för självövervakning och en modern, digital plattform som används för att leverera snabbare, mer exakta och responsiva frekvensomriktare.
Vad är TotalFORCE-teknik?
TotalFORCE-teknikfunktionerna bidrar till att minska tiden som krävs för att driftsätta och optimera prestanda och möjliggör enklare underhåll och service under frekvensomriktarens hela livscykel.
Tekniken har nyligen finslipats och innehåller nu mer kraftfulla, adaptiva styrfunktioner, funktioner för prediktivt underhåll och inbyggt stöd för permanentmagnetmotor
Höj tillämpningsprestanda
Adaptiv styrning är en central komponent i TotalFORCE-tekniken. Medan utrustningen är igång kan Adaptive Tuning, Load Observer och Bus Observer övervaka maskinens egenskaper som kan förändras med tiden och automatiskt kompensera för de förändringar som inträffar. Den här avancerade självövervakningsfunktionen bidrar till att minska uppdragstiden och det mekaniska slitaget, samtidigt som drifttiden ökar.
Se den här videon för att lära dig mer om adaptiv styrning.
Funktioner för kran- och hisstillämpningar
Tillämpningar som omfattar lyft eller upphissning av last behöver tänkas igenom extra noga. Smidig och säker styrning bidrar till att skydda både personal och tillgångar. Med TotalFORCE-teknik är numera antisvängningsfunktionen inbyggd i styrningen.
Antisvängningstekniken är utformad för att höja säkerheten och effektiviteten genom att minska svängningarna i rörlig last. Se på den här videon för att se funktionen i praktiken.
Förebyggande arbete för ökad drifttid
Om du har rätt information om systemets hälsa kan du minska driftstoppen och höja produktiviteten. Våra PowerFlex 755T-styrsystem arbetar förebyggande med att tillhandahålla diagnostik, kontinuerligt övervaka styrningens hälsa och jämföra den aktuella prestanda med tillämpningens inställningar. Informationen skickas tillbaka till ditt styrsystem genom en funktion som drivs av vår patenterade TotalFORCE-teknik.
Vilket PowerFlex 755T-styrsystem passar mig?
TotalFORCE-tekniken utgör ryggraden i vårt erbjudande av PowerFlex 755T-styrsystem. Eftersom vårt produktutbud är så stort kan det vara svårt att välja rätt styrsystem till din tillämpning.
Lär dig mer om styrsystemen PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR och PowerFlex 755TM.