Du behöver analysera data snabbt för att förbättra verksamheten. Men ju längre bort från data du befinner dig när du fattar beslut, desto mindre värdefulla blir data. Med vår beräkningshårdvara kan du använda data från dina maskiner.
Upptäck värdet av skalbara beräkningar
Fatta snabbare och mer välgrundade beslut
Data finns i smarta enheter och maskiner över hela fabriksgolvet. Ju närmare du kommer data när beslut ska fattas, desto mer värdefulla blir data. Nu kan du höja effektiviteten i hela produktionsprocessen i realtid, och det är därför vi har integrerat beräkningsfunktionen i en rad enheter. Med hjälp av funktionen kan du få ut mer av maskiner och utrustning, i maskinen, där beslut kan fattas.
Se videon för att lära dig mer om skalbara beräkningar.
Se smarta maskiner med nya ögon med hjälp av kantberäkning
Kantberäkningar klipper bandet (eller den trådlösa anslutningen) mellan en maskin och beräkningstillgången på en dator eller server. Hur går det till? Genom att kombinera styr- och beräkningshårdvaran på samma plattform. Lär dig hur detta kan bidra till att skapa smartare och säkrare maskiner med fler funktioner.
Så här kan kantdata underlätta beslutsprocessen
Data finns i smarta enheter och maskiner över hela fabriksgolvet. Ju närmare du kommer data när beslut ska fattas, desto mer värdefulla blir data. Nu kan du höja effektiviteten i hela produktionsprocessen i realtid, och det är därför vi har integrerat beräkningsfunktionen i en rad enheter. Med hjälp av funktionen kan du få ut mer av maskiner och utrustning, i maskinen, där beslut kan fattas.
Portfölj för skalbara beräkningar
Med vår skalbara beräkningsteknik kan du komma närmare data oavsett produktionskrav, när det gäller allt från att konstruera en ny högpresterande maskin till att förbättra befintliga funktioner och höja produktiviteten. Portföljen innehåller: