Förenkla utveckling av fristående maskiner för flera industrier med Connected Components Workbench™-programvaran. Som en del i Integrated Architecture®-systemet erbjuder vår Connected Components Workbench-programvara enhetskonfiguration, programmering av styrsystem och integration med HMI-redigerare (Human Machine Interface). Programvaran bidrar till att minska den inledande tids- och kapitalanvändningen vid maskinutveckling.
Lär dig mer om Connected Components Workbench-programvaran
Vår programvara är baserad på beprövad teknik från Rockwell Automation och Microsoft Visual Studio-teknik.
Vår Connected Components Workbench-programvara är:
- Enkel att konfigurera – ett enda programvarupaket minska den inledande tids- och kapitalanvändningen vid maskinutveckling
- Enkel att programmera – Förenkla programmeringsprocessen med exempelkod och användardefinierade funktionsblock
- Enkel att visualisera – Referera variabler för Micro800™-styrsystemet direkt när du skapar HMI-taggar
Översikt över den senaste programversionen
Förbättrad användarupplevelse
- Korta programmeringstiden för Micro800-styrsystem genom att snabbt lägga till och ändra stegpinnar med hjälp av liknande arbetsflöden som i programvarorna RSLogix 500® och Studio 5000 Logix Designer®
- Sök efter och lägg enkelt till instruktioner med hjälp av verktygsfältet för instruktioner
- Dela kod mellan programvarorna Connected Components Workbench och Studio 5000 Logix Designer med klipp- och klistra-funktionen
- Programmera i önskad miljö genom att byta instruktionsnamn mellan standard IEC- och Logix-teman
Simuleringsmiljö
- Designa och felsök appkod i kontrollerad miljö med Micro800 Simulator
Realtidsdata
- Samla in, visa och analysera realtidsdata med PowerFlex® -enheter och Micro800-trender
Utökad animeringsfunktion
- Utför enkel objektsanimering med PanelView™ 800 DesignStation
Krav på Windows-operativsystem
Lägsta hårdvarukrav
- Processor: Intel Core i5-standardprocessor (i5-3xxx) eller motsvarande
- RAM: 8 GB
- Ledigt hårddiskutrymme: 20 GB
- Optisk enhet: DVD-ROM
- Pekdon: Valfritt, Microsoft Windows® -kompatibelt pekdon
Operativsystem som stöds – testade versioner
- Windows 10* – 32- och 64-bitars
- Windows Server 2016* – 64-bitars
- Windows 8.1* – 32- och 64-bitars
- Windows Server 2012 R2* – 64-bitars
- Windows Server 2012* – 64-bitars
- Windows 7 SP1 – 32- och 64-bitars
- Windows Server 2008 R2 SP1 – 64-bitars
* kräver att .NET Framework 3.5 SP1 är installerat
Ladda ner programvara
- Både Standard- och Developer Editions är tillgängliga på följande språk: engelska, tyska, spanska, franska, italienska, portugisiska och kinesiska (förenklad).
- Standard Edition levereras med ett vanligt och användarvänligt konfigurations- och programmeringsprogram för Rockwell Automation mikrostyrningssystem, som innehåller en demoversion av Micro800 Simulator.
- Developer Edition omfattar Standard Edition, en fullständig version av Micro800 Simulator and Archive Manager samt omfattande funktioner för att programmera Micro800-styrenheten och skapa en bättre användarupplevelse.
Kostnadsfri nedladdning eller kostnadsfri DVD
Portal för beställning av programvaruprenumeration
- Köp Developer Edition
- Gå in på Portal för programvaruprenumeration för att köpa en årsprenumeration på Developer Edition där även support ingår
Programvaruresurser
Lär dig mer om programvaran Connected Components Workbench™ med vår omfattande serie handledningsvideor som hjälper dig att med allt från att programmera Micro800-styrsystem till att konfigurera PanelView™ 800-grafiska operatörspaneler och liknande enheter.
Designa tillämpningar effektivt med tillgång till vårt exempelkodbibliotek för Micro800-styrsystem.
Minimera uppstartstiden
Titta på de här filmerna för att upptäcka våra flexibla och kostnadseffektiva mikrostyrlösningar, som hjälper dig att minimera uppstartstiden för dina fristående maskiner.