MES, kombinerad med kraftfull analys, är avgörande för alla digitaliseringsstrategier.
Reagera snabbt, flexibelt och smidigt för att möta deadlines i produktionen och leverera produkter av hög kvalitet. Skalbara lösningar för produktionshantering minimerar förseningar i produktionen och kvalitetsrisker orsakade av stelbenta, föråldrade processer.
Driv mätbart värde
Hur kan skalbar produktionshantering vara till hjälp?
Utmaning
Den nya världen med sammankopplade data har förändrat vårt sätt att arbeta. Idag förväntar sig människor anpassade produkter, smidiga och personliga upplevelser och omedelbar åtkomst.
Du behöver kunna arbeta snabbt, flexibelt och smidigt för att möta deadlines i produktionen och leverera produkter av hög kvalitet. Hindras du av stelbenta infrastrukturer i tillverkningen – som försenar produktionsscheman eller ökar WIP? Behovet av att uppfylla kvalitets- och efterlevnadsstandarder kan leda till kasseringar och omarbeten och riskera hela verksamheten.
Lösning
Skalbar produktionshantering erbjuder smidig processförstärkning på fabriksgolvet och möjliggör insyn i hela verksamheten.
Med de här kraftfulla och specialbyggda lösningarna kan du sänka lagerkostnaden, höja kvaliteten och reagera på press från marknaden. Utökade verktyg och funktioner ger dig insikt i WIP, så att din personal enklare kan göra sina jobb, och möjliggör finjustering av processplanering och kvalitet.
Vad betyder det för dig?
Fabriksgolvet får den hastighet, smidighet och flexibilitet du behöver för att behålla konkurrensförmågan och leverera produkterna som kunderna efterfrågar. Se till att du producerar kvalitetsprodukter utan onödiga spill eller kostnader.
Optimera produktionen med MES och analys
Få djupare insikter om verksamheten med hjälp av ett modernt system för tillverkningsprocesser med analyser till beslutsunderlag.
En dag i en produktionsorders liv på en digital anläggning
Klockan är 22.00 – vet du var dina produkter är?
Effektivisera produktion med de här produkterna
Omvandla driften med kraften hos kant-till-företag-analys, maskininlärning och industriell IoT.