Loading

Intelligent tillgångsoptimering

Sänk kostnaden för underhåll och utrustning
Intelligent tillgångsoptimering
Intelligent tillgångsoptimering
Sänk kostnaden för underhåll och utrustning
Digitalisering
  • Personalstyrkans digitala produktivitet
  • Företagets driftintelligens
  • Intelligent tillgångsoptimering
  • Skalbar produkthantering
  • MES, analyser och IIoT

Dina produkter och processer blir alltmer komplexa. Oplanerade driftstopp och oväntade kapitalutgifter kostar både tid och pengar.

Lösningar för intelligent tillgångsoptimering använder realtidsdata och förstärkt verklighet för att hjälpa dig att förutse problem med utrustning innan de leder till stopp, och viktigast av allt att hitta orsaken till problemet.

Med hjälp av övervakning och diagnostik i realtid får du prediktiv och preskriptiv analys som kan användas för att förebyggande hantera underhåll.


Driv mätbart värde

Övervakning av tillgångars hälsa

Övervakning, diagnostik, prediktiv och preskriptiv analys i realtid ger viktiga insikter om dina tillgångar. Om du vet hur din utrustning fungerar kan du upptäcka avvikelser, nu och i framtiden, identifiera problem och åtgärda dem innan de leder till driftstopp. 

Prediktivt underhåll

Förhindra dyrbara och störande driftstopp genom att förutse stopp i utrustning innan de inträffar. Arbeta förebyggande med underhåll för att upptäcka potentiella problem, minska antalet oplanerade driftstopp och deras varaktighet samt få ut mesta möjliga av tillgångar och underhållsbudget.

Sammanhangsberoende underhållsinstruktioner

Leverera uppdaterad, digital och sammanhangsberoende information från olika tillgångar och system till underhållspersonal för att erbjuda en enhetlig, rollbaserad upplevelse. Inkludera smidig interaktion i båda riktningar med all information som krävs och loggresultat i huvudsystem.

Expertstöd på distans

Anslut direkt experter på distans till fälttekniker för att underlätta nära samarbete och support. Snabba på felsökning och maximera utrustningens drifttid med direkt tillgång till expertis när och var det behövs.

En leverantör i fordonsindustrin använde InnovationSuite för att visuellt visa sensordata för en ugn och förutse larm om syrgasintag ett dygn i förväg, med 91 % precision.

Hur kan intelligent tillgångsoptimering vara till hjälp?

Utmaning

Du är ständigt under press att hålla jämna steg med alltmer komplexa produkter och samtidigt sänka kostnaderna. Oplanerade driftstopp och oväntade kapitalkostnader ökar den här pressen. Om personalen kan förutse stopp i utrustning kan de enklare identifiera orsaken till problem, vilket sparar en hel del tid och pengar.

Lösning

När användare har informationen de behöver, till exempel digitala arbetsinstruktioner eller sammanhangsberoende data för den aktuella uppgiften, kan de hantera ärenden snabbare.

Vad betyder det för dig?

Få ut mer av personalstyrkan. Om de kan lösa problem snabbare kan både de och du åstadkomma mer.


Översikt över lösningar för intelligent tillgångsoptimering

Se hur du kan hantera underhåll förebyggande med hjälp av realtidsdata och förstärkt verklighet (AR).

Vi presenterar InnovationSuite-lösningar för intelligent tillgångsoptimering
Main Image
Översikt
Vi presenterar InnovationSuite-lösningar för intelligent tillgångsoptimering

Förutse problem med utrustning innan de leder till stopp och hitta orsaken.

Ta reda på mer

FactoryTalk InnovationSuite med PTC: Maximera potentialen hos prediktivt underhåll
Main Image
Webbseminarium
FactoryTalk InnovationSuite med PTC: Maximera potentialen hos prediktivt underhåll

Förutse och lös problem innan de uppstår med hjälp av prediktivt underhåll.

Var med

Maximera potentialen hos prediktivt underhåll

Förutse och lös problem innan de uppstår med hjälp av prediktivt underhåll.


Maximera tillgångsanvändningen med de här produkterna

MES-analys och IIoT-programvara
Main Image
Programvara
MES-analys och IIoT-programvara

InnovationSuite sammanför FactoryTalk Analytics och MES med PTC ThingWorx och AR-teknik. På så sätt kan du enkelt ansluta och förbättra insikter om driften.

Kom igång
FactoryTalk Analytics
Main Image
Programvara
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics förser beslutsfattare med maskininlärning och datasammanställningar för självbetjäning, så att du inte behöver förlita dig på IT-teamet eller datavetare.

Kom igång
ThingWorx IIoT-plattform
Main Image
Programvara
ThingWorx IIoT-plattform

Med ThingWorx kan du smidigt bygga kraftfulla och användarvänliga IoT-lösningar som driver innovation genom smarta, anslutna produkter, system och driftområden.

Kom igång
Förstärkt verklighet
Engineer works with a HoloLens: place a virtual robotic arm into the production line
Programvara
Förstärkt verklighet

Skapa och leverera instruktioner med medieinnehåll/medieinspelning, 2D/3D-innehåll, sekvenser, IoT-data och realtidskommentarer. Distribuera och använd från smartphones, surfplattor och bärbara enheter.

Kom igång
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis som hjälper dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderat för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Intelligent tillgångsoptimering Chevron RightChevron Right