EMEA-kundcentret för Connected Enterprise ger dig chansen att få skräddarsydd rådgivning om ämnen relaterade till Smart Factory kombinerat med 360°-översikt av The Connected Enterprise.
EMEA-kundcentret för Connected Enterprise
Kunder berättar om sina erfarenheter
Tillverkningsföretag över hela världen försöker hitta den rätta digitaliseringsstrategin som passar för dem. Smarta fabriker är en komplicerad fråga, och alla företag har sina egna krav. Våra kunder Stanley Black & Decker och Technologies Added har redan insett vilket värde vår teknologi bidrar med till deras digitala omställning.
Ta fram skräddarsydda strategier
Tillverkningsföretag inom alla branscher försöker hitta rätt digitalstrategi för sina behov – och när det gäller smarta fabriker, så har varje företag sina egna krav.
Vår metod med Connected Enterprise ger kunderna ett färdigutvecklat koncept där de kan börja att införa många smarta fabriksrutiner redan idag. Kundcentret är en perfekt plattform där kunderna kan få se digitaliseringens möjligheter interaktivt så att vi kan ta fram skräddarsydda strategier tillsammans.
Interaktiva demonstrationer
Besökarna kan titta på interaktiva demonstrationer och applikationsexempel, men även live-visningar av driften i våra tillverkningsanläggningen med realtidsaccess till produktionsinformation.

Smarta fabrikskoncept
Våra Connected Enterprise-specialister finns på plats för rådgivning skräddarsydd efter ditt företags specifika behov om bästa sättet att införa smarta fabrikskoncept.

Dra fördel av vår digitaliseringskompetens
Vi har framgångsrikt infört Connected Enterprise i våra egna produktionsanläggningar som en del av vårt arbete mot digitalisering. Besöker du kundcentret, så får du en chans att se vad vi lärt oss och själv uppleva digitaliseringens fördelar live på plats.
Genom att sammanföra produktion och IT-system kan du lära dig att öka effektiviteten och minska kostnaderna samtidigt som du spar på resurserna. Smart övervakning och transparenta processer ger dig en konstant utförlig driftöversikt. Det gör att du kan optimera produktionen och snabbare svara mot marknadsförändringar utan att kompromissa med kvaliteten – så att du bibehåller dina konkurrensfördelar.
Plats
Centret är baserat i teknikstaden Karlsruhe, Tyskland:
Zur Gießerei 19
DE-76227 Karlsruhe
Tyskland
Klicka på den högra bilden, så får du upp platsen på Google maps.