Промышленное обучение

Электронное обучение и обучение под руководством инструктора в нужное время и в нужном месте

Как никогда раньше недостаток производственной квалификации оказывает давление на рабочую силу промышленности. Сложность операционных и технических систем, которые должны проектировать, эксплуатировать и обслуживать работники возрастает. Требуются разнообразные навыки для выполнения расширенного диапазона ролей и обязанностей на многих должностях. Поколение квалифицированных рабочих уходит на пенсию, унося с собой ценное наследие знания.

От курсов электронного обучения и курсов под руководством инструкторов до программ сертификации и учебных рабочих станций: мы предоставляем работникам массу возможностей для развития. Наши варианты обучения помогают восполнить недостаток производственной квалификации как работникам, так и работодателям.

Расписание учебных курсов

Благодаря большому количеству курсов с открытым набором ваши сотрудники смогут научиться использовать технологии Rockwell Automation максимально эффективно. Курсы разработаны применительно к определенным профессиональным обязанностям и сконцентрированы на соответствующих рабочих задачах. Курсы открыты для всех обучающихся и проводятся в офисах Rockwell Automation.

Курсы электронного обучения

Наши курсы электронного обучения обеспечивают гибкость и удобство учебных курсов в индивидуальном режиме по индивидуальной программе, в нужное время и в нужном месте. Наше электронное обучение охватывает различные фундаментальные темы, а также темы, связанные с конкретным продуктом, предоставляя решение интерактивного обучения мирового уровня непосредственно на вашей производственной площадке или там, где вам это требуется больше всего. Каждый учебный модуль состоит из упражнений, имитационного программного обеспечения и демонстрационных видеофильмов, помогающих закрепить изучаемые концепции.

С модулями можно работать на любом планшете или ПК с использованием браузеров Chrome, Safari, IE, Edge или Firefox, при этом весь контент передается в устной форме и сопровождается транскриптом.

Программа глобальной сертификации

Программы сертификации предлагают профессиональное образование для развития и применения технических навыков и знаний в собственных системах предприятия с целью повышения качества, эффективности и производительности.

Эти программы предназначены для профессионалов в сфере технического обслуживания, ремонта и программирования, которые желают работать на опережение в конкурентной борьбе, ускорить накопление знаний с помощью новейших автоматизированных технологий управления.

Учебные рабочие станции

Получите практические инструкции по самостоятельной работе с рабочей станцией, помогающие обучить новых сотрудников или просто закрепить и отработать навыки обслуживания, поиска и устранения неисправностей и программирования. Выберите стандартную рабочую станцию или настройте собственную в соответствии со своими потребностями. Стандартные рабочие станции включают приводные системы, человеко-машинные интерфейсы, системы стандартного ввода-вывода, управление перемещением и т. д. 

Выберите учебную рабочую станцию

Справочный материал

В наших памятках по выполнению операций, составленных на основе передового опыта, содержится важная информация по выполнению задач. Мы предлагаем как стандартные руководства, представляющие подробные инструкции по наиболее распространенным рабочим задачам, связанным с оборудованием и программным обеспечением Rockwell Automation, так и специальные инструкции, разработанные с учетом характерных для конкретного предприятия систем и приложений. 

Найти памятки по выполнению операций

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Есть вопрос по обучению? Пожалуйста, запросите обратный звонок, чтобы подробнее обсудить ваши потребности в обучении.