Система управления Trusted

Устойчивая к сбоям система противоаварийной защиты

Наша система управления Trusted® отличается устойчивостью к сбоям и предназначена для удовлетворения широкого спектра потребностей безопасности. Эта система противоаварийной защиты обладает функцией тройного модульного резервирования (TMR), которая способна определить место сбоя. Система немедленно реагирует и отключает вышедший из строя участок, помогая выполнять требования к полноте безопасности.

Максимальная безопасность и работоспособность системы

Trusted обладает устойчивой к сбоям архитектурой для снижения количества отключений системы

В системе Trusted TMR используется мажоритарный процесс голосования для выявления источника ошибки. Случайный аппаратный сбой заставит один из трех уровней управления реагировать отлично от других. Система голосования зафиксирует и сообщит о расхождениях. Система Trusted TMR немедленно отреагирует и отключит вышедший из строя участок, помогая выполнять требования к полноте безопасности.

Увеличение эффективности и прибыльности

Преимущества

  • Устойчивость к множественным неисправностям.
  • Точная идентификация отказа.
  • Нет ограничений по длительности ремонта.
  • Высокий уровень выявления потенциальных ошибок.
  • Меньший размер и сложность операционной системы.

Возможности

  • Интеграция в более крупные системы управления.
  • Интеграция с нашим решением PlantPAx®.
  • Поддержка модулей ввода/вывода на 24–120 В постоянного тока или на 120 В.
  • Высокая плотность ввода/вывода (до 40 каналов на модуль).
  • Соответствие стандартам безопасности с испытанием важных клапанов на неполном ходу.
  • Уровень эффективности, необходимый для управления турбинами.
  • Широкий ассортимент специальных модулей, отвечающих требованиям SIL 3.
  • Простота эксплуатации и обслуживания.

Система Trusted предназначена для удовлетворения широкого спектра требований безопасности, и легко интегрируется в более крупные системы управления.

Сертификаты

Соответствие стандартам безопасности

Система управления Trusted сертифицирована TÜV как подходящая для областей применения, которые должны соответствовать одному или нескольким из следующих международных стандартов безопасности:

  • IEC 61508:2010 (Ред. 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Просмотр сертификатов наших продуктов

Поддержка

Найдите свое решение среди наших услуг

В условиях растущей конкуренции на мировом рынке использование технологий для поддержания роста прибыльности бизнеса является приоритетом для многих компаний, но иногда им нужна помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг, которые помогут максимально эффективно использовать ваши инвестиции в автоматизацию.

Узнать больше о наших технологиях

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.