Система противоаварийной защиты OptiSIS

Комплексное решение для противоаварийной защиты

Наша готовая система противоаварийной защиты OptiSIS­® упрощает внедрение и сокращает время поставки малых и средних решений для технологический процессов. Эта система — идеальный вариант для различных проектов замены или модернизации ПАЗ на базе единого общего решения.

Сокращение рисков, сроков поставки и расходов

Решение OptiSIS для различных проектов замены или модернизации ПАЗ

Наше комплексное решение для безопасности OptiSIS предназначено для настройки функций безопасности, а не на решение отдельных задач и соблюдение требований техники безопасности. Если систему безопасности технологических процессов не выгодно поддерживать дальше или необходимы изменения из­за несоответствия, то руководство предприятия начнет искать недорогое решение для замены в короткие сроки.

Быстрая установка с минимальным риском

Преимущества

  • Меньше время поставки.
  • Меньше затраты на установку.
  • Быстрое развертывание в полевых условиях.
  • Быстрая установка, простое обновление.
  • Минимальные риски.

Возможности

  • Не требует программирования.
  • Быстрая верификация.
  • Гибкие решения для ввода/вывода.
  • Соответствие требованиям SIL 3.
  • Возможность подключения к интеллектуальным полевым устройствам и системам управления ресурсами.
  • Готовое­к­установке сертифицированное­TÜV оборудование и аттестованное программное обеспечение.
  • Соответствует стандарту ISA 84/IEC61511.

Комплексное решение OptiSIS позволяет сократить сроки поставки индивидуальных решений для безопасности.

Поддержка

Найдите свое решение среди наших услуг

В условиях растущей конкуренции на мировом рынке использование технологий для поддержания роста прибыльности бизнеса является приоритетом для многих компаний, но иногда им нужна помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг, которые помогут максимально эффективно использовать ваши инвестиции в автоматизацию.

Узнать больше о наших технологиях

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.