Система управления AADvance

Устойчивая к сбоям система противоаварийной защиты

Мы можем удовлетворить любые требования к системе противоаварийной защиты, от архитектуры уровня SIL 1–3, отказобезопасной и отказоустойчивой архитектуры до архитектуры с тройным модульным резервированием (TMR). Наша отказоустойчивая система управления AADvance® — это по-настоящему распределенная масштабируемая система противоаварийной защиты.

Снижение рисков безопасности

Защита людей, окружающей среды и производственных активов

Наше решение AADvance позволяет применять различные уровни резервирования модулей, как того требуют отдельные составляющие вашей системы. Данное решение позволяет задавать уровень полноты безопасности и работоспособности, которые необходимы в масштабах всего предприятия.

Сокращайте простои и защищайтесь от перебоев в работе

Преимущества

  • Высокая производительность.
  • Широкие возможности интеграции.
  • Распределенная вычислительная мощность.
  • Масштабируемое резервирование для отказоустойчивости.
  • Подходит для систем ввода/вывода малого и большого размера.
  • Экономичное решение для реализации уровней SIL 1–3 в рамках одной системы.
  • Простая настройка и управление системой из одного места.

Возможности

  • Сертификация IEC 61508 (TÜV и Exida)
  • Отказобезопасные и отказоустойчивые конфигурации
  • Поддержка уровней от SIL 1 до SIL 3
  • Возможность подключения по CIP-протоколу к PlantPAx®

Система безопасности AADvance — это масштабируемая система противоаварийной защиты, которая обеспечивает гибкое резервирование контроллера.

Обучение

Обслуживание и ремонт системы AADvance

Наши курсы по AADvance содержат комплексный обзор оборудования, программного обеспечения и способов устранения неполадок системы AADvance.

  • По окончании обучения вы будете обладать следующими навыками.
  • Понимать принципы работы AADvance как отказоустойчивого контроллера.
  • Понимать возможности конфигурации системы.
  • Проектировать и собирать всю систему.
  • Выбирать подходящее оборудование для ввода/вывода.

Инструменты AADvance

Дополнительное обучение и литература

Мы предлагаем дополнительные инструменты, которые помогут полностью удовлетворить ваши потребности в реализации и обучению AADvance.

Сертификаты AADvance

Соответствие стандартам безопасности

Система AADvance сертифицирована TÜV как подходящая для областей применения, которые должны соответствовать одному или нескольким из следующих международных стандартов безопасности:

  • IEC 61508 до SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Просмотр сертификатов наших продуктов

Поддержка

Найдите свое решение среди наших услуг

В условиях растущей конкуренции на мировом рынке использование технологий для поддержания роста прибыльности бизнеса является приоритетом для многих компаний, но иногда им нужна помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг, которые помогут максимально эффективно использовать ваши инвестиции в автоматизацию.

Узнать больше о наших технологиях

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.